DWL@DWL10000816126
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16.0.0 | * | 08.04.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20IF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1082-2) Revisionsinformationen X20IF1082-2 Version 1.16.0.0: ID: RKFY-8616 Unterstützung neue HW-Variante2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(36365), 1\42915_1.pci(36360), 1\42915_2.pci(36609),1\42915a0.epl(142), 1\42915a1.epl(142), 1\42915a2.epl(143) Version 1.15.0.0: ID: 753135 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(36365), 1\42915_1.pci(36360), 1\42915a0.epl(142), 1\42915a1.epl(142) Version 1.14.0.0: ID: 735705 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen (z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstelle vomAutomationRuntime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problem kann nur mit Schnittstellen ab der Revision ≥ F0 und bei einemWechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. dieses aktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(36364), 1\42915_1.pci(36359), 1\42915a0.epl(142),1\42915a1.epl(142) Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID: 705080 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und indiesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(36364), 1\42915_1.pci(36357), 1\42915a0.epl(142), 1\42915a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692860 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 693970 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42915_0.pci(36108), 1\42915_1.pci(36101), 1\42915a0.epl(141), 1\42915a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 614145 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 644020 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(35852), 1\42915a0.epl(140) Version1.9.0.0: ID: 636510 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall vonCN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(35340), 1\42915a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591100 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 597825 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 603490 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit derKonfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass vonallen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(34825), 1\42915a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568865 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(34313), 1\42915a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539750 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(33545), 1\42915a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 503425 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504200 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42915_0.pci(32777),1\42915a0.epl(128) Version 1.4.0.0: ID: 443850 IP Paketemit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(32777), 1\42915a0.epl(128) Version 1.3.0.0: ID: 394180 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 410330 POWERLINK: Umschalten auf Basic Ethernet von ICN bei MN Ausfall Beim POWERLINK ICN war eine Umschaltung auf Basic Ethernet-Modus eingebaut,die bei Ausfall des POWERLINK MN ermöglicht über normales Ethernet mit dem ICN zu kommunizieren. Im POWERLINK Standard ist dieser Statusübergang noch nichtenthalten. Dieses Feature muss nun explizit eingeschaltet werden, damit das Standard-Verhalten exakt der POWERLINK Spezifikation entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417925 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424025 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424100 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(32521), 1\42915a0.epl(127) Version 1.2.3.0: ID: 358955 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359175 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360195 POWERLINKV1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechselnbei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360250 POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.2.0: ID: 300415 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlaufkonnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einem Ausfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 331355 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337465 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(30726), 1\42915a0.epl(120) Version 1.2.1.0: ID: 274800 Unterstützung'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285960 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(29702), 1\42915a0.epl(116) Version 1.2.0.0: ID: 264230 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(29702), 1\42915a0.epl(116) Version 1.1.0.2: ID: 256790 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256945 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265770 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265915 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265870 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(28677), 1\42915a0.epl(112) Version 1.0.2.0: ID: 233570 Korrektur der vertauschten LinkOK Datenpunkte im AS IO Mapping Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 234660 Neue POWERLINK-Firmware V106 POWERLINK V2 Chained Stationen: Einhängen von ausgefallen Stationen verbessert. LinkOK Datenpunkt auch im Operating Mode 'Ethernet' verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(27140), 1\42915a0.epl(106) Version 1.0.1.0: ID: 229290 POWERLINK V2 Chained Stationen: Beim Wiederaufnehmen von bereits ausgefallenStationen in den POWERLINK Zyklus, konnte es zu Ausfällen aktiver Chained Stationen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(26883), 1\42915a0.epl(105) Version 1.0.0.0: ID: 194235 Unterstützung X20IF1082-2 Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42915_0.pci(26114), 1\42915a0.epl(102) |
|||||