DWL@DWL10000826827
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | * | 25.07.2025 | 816 KB | EXE | AS6_HW_X20cSA4430.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cSA4430) Revisionsinformationen X20cSA4430 Version 3.0.0.0: ID: FUVI-11177 Neues Datenblatt V3.0.0 Neues Datenblatt V3.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: FUVI-11176 Erstes offizielles Release für Safety+ Erstes offizielles Release für Safety+ Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\56735_1.fw(574) Version 2.5.0.0: ID: 720240 Stabilität der FW bei internen Tests verbessert Stabilität der FW bei internen Tests verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\56735_1.fw(574) Version 2.4.0.0: ID: 719720 Failsafe bei jedem Hochlauf In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass das Modul bei jedem Hochlauf inFailsafe geht, mit folgenden Loggermeldungen: -1073565951/-1073561855 "interner Fehler Kreuzkommunikation EPS" oder -1073565945/-1073561849 "Empfangene CRC-Daten stimmen nicht mit den gesendeten überein" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 726575 Die Leistungsberechnung der Module wird unterstützt Die Daten für die Leistungsberechnung wurden vom Datenblatt in die HWX übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 727100 Neues Datenblatt V2.10 Für Änderungen siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\56735_1.fw(573) Version 2.3.0.0: ID: 714545 LED status Korrigiert Kanal-LED's wurden korrigiert und stimmen mit Dokumentation zusammen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 714550 Verhalten von ADC-Tests korrigiert Verhalten von ADC-Tests wenn DisableShuntTest=Yes gesetzt wurde, ist korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 714565 Grenzwerte für die Modulzykluszeit angepasst Die Grenzwerte für die Berechnung und Überwachung von Modulzykluszeit und Slotzeit angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 714580 Neues Datenblatt V2.08 Für Änderungen siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\56735_1.fw(572) Version 2.2.0.0: ID: 670585 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 688675 Ausfall der Sicheren Verbindung Ausfall der Sicheren Verbindung obwohl die eingestellte "safe data duration" länger ist als der Netzwerkausfall Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 689680 Propagation delay statistics Die Propagation delay statistics kann jetzt ausgelesen werden. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 689910 Verbesserung der internen Spannungsüberwachung. Verbesserung der internen Spannungsüberwachung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 690055 Neues Datenblatt V2.06 Für Änderungen siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\56735_1.fw(571) Version 2.1.0.0: ID: 644170 Umfangreiche (auch inkompatible) Änderungen für mapp Safety Erstes Upgrade für mapp Safety. ACHTUNG: bestehende Applikationen müssen angepasst werden - Kapitel "Umstieg auf mapp Safety" in derHilfe beachten! Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\56735_1.fw(570) Version 1.10.10.0: ID: 622655 Spradische Fehler 114982, 102914, 120065, 110385 Die Fehler für das sporadische auftreten der Fehler 114982, 102914, 120065,110385 wurde behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 6\56735_1.fw(331) Version 1.10.9.1: ID: 643230 Datenblatt V1.141 Siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt. u.a. wurde die Berechnung der sicheren Reaktionszeit aktualisiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 6\56735_1.fw(330) Version 1.10.9.0: ID: 615205 Korrektur der internen Vref-Messung Interne Vref-Messung für erweiterten Temperaturbereich angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 618170 Loggereintrag 112174,108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 6\56735_1.fw(330) Version 1.10.1.1: ID: 542645 Konfigurierbare Berechnung des Messwerts während interner Testung Konfigurierbare Berechnung des Messwerts während interner Testung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 542650 Erweiterter Messbereich Der Messbereich wird auf 500uA bis 25mA erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 542655 aktuell eingestellte Parametergrenzwerte werden über asynchrone Register übertragen aktuell eingestellte Parametergrenzwerte werden über asynchrone Register übertragen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 542665 Neuer Kanal für ConnectionValid im AutomationSTUDIO Neuer Kanal für ConnectionValid im AutomationSTUDIO Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein ID: 542670 Blackout-Modus hinzugefügt Blackout-Modus hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 6\56735_1.fw(322) Version 1.10.0.2: ID: 485070 erstes offizielles Release erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 6\56735_1.fw(321) |
|||||