DWL@DWL10000819437
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.4.0 | * | 23.05.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20cDS438A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDS438A) Revisionsinformationen X20cDS438A Version 2.4.4.0: ID: QCAS-306 Fehler mit „Enable Save Command = on“ behoben Syntaxfehler korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(261), 1\60247_2.fw(261), 1\60247_3.fw(261) Version 2.4.1.0: ID: 773605 Fehlerhafte FlatStream-Initialisierung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(261), 1\60247_2.fw(261), 1\60247_3.fw(261) Version 2.4.0.0: ID: 744095 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 747005 Stabilitätsproblem behoben das mit gewissenDevices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 747020 Zusätzliche Register verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 747035 Neue Dokumentation 2.65 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 749930 Problem mit Synchonized0x-Kanälen behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(261), 1\60247_2.fw(261), 1\60247_3.fw(261) Version 2.3.0.0: ID: 739700 Default Einstellungen für die Überstromabschaltung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741015 Neue Dokumentation1.65 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 741200 Überarbeitung der Comboboxen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742905 Unterstützung für IO-Link Timestamp Version 1.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 743200 Stabilitätsproblem behoben das mit gewissen Devices auftreten konnte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(256), 1\60247_2.fw(256), 1\60247_3.fw(256) Version 2.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.0.0: ID: 705480 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung im AS4. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 717815 Unterstützung HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(240), 1\60247_2.fw(240), 1\60247_3.fw(240) Version 2.0.1.0: ID: 672745 Korrektur für Automation Studio 3 Der Parameter CfO_BaudratePrescaler kann mit Hilfe der Library AsIoAcc geschrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(133), 1\60247_2.fw(133) Version 2.0.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.9.1.0: ID: 637120 Irreführende Warnmeldung entfernt In einigen Versionen des AutomationStudios konnte es zu einer irreführendenWarnmeldung kommen. Die Meldung wurde entfernt, da sie nicht von Bedeutung für die Verwendung des Moduls war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 639445 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.50 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(133), 1\60247_2.fw(133) Version 1.9.0.0: ID: 632210 Zweidraht-Schnittstelle überarbeitet Der TWI-Treiber wurde überarbeitet, um z.B.das Restartverhalten des Moduls zu verbessern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(133), 1\60247_2.fw(133) Version 1.8.0.0: ID: 614495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.40 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 614500 Prozedurzur Identifizierung des IO-Link Gerätes erweitert Die optionale Prüfung der Gerätekennung bzw. Seriennummer des IO-Link Gerätes kann gemäß IO-Link Revision 1.0 oder 1.1 erfolgen. Bisher wurde für die Identifizierungsart automatisch festgelegt (von IO-Link Gerät vorgegeben). Die Erweiterung erlaubt die Vorgabe der Identifizierungsart über AutomationStudio. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 614515 Kommunikationsverhalten des IO-Link Masters überarbeitet Das Kommunikationsverhalten wurde für den Fall optimiert, dassan einem aktivierten Kanal kein IO-Link Gerät angeschlossen ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(132), 1\60247_2.fw(132) Version 1.7.0.0: ID: 596575 Up-/Download-Verhalten des Parameterserver überarbeitet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 596580 Verhalten bei Verbindungsabbruch überarbeitet Die "InputData"-Datenpunkte werden im Falle einer Unterbrechung zurückgesetzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(126) Version 1.6.1.1: ID: 540035 SDM-Anzeige überarbeitet Angeschlossene IO-LinkGeräte werden in der SDM-Ansicht als verbunden angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(125) Version 1.6.1.0: ID: 540035 SDM-Anzeige überarbeitet Angeschlossene IO-Link Geräte werden in der SDM-Ansicht als verbunden angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(125) Version 1.6.0.2: ID: 534175 Anpassung der IO-Link Baudrate Baudrate optimiert fürschnell antwortende IO-Link Slaves Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60247_1.fw(125) Version 1.5.1.0: ID: 515960 Max. Datentransfer überarbeitet Warning/Error-Meldung wird ausgegeben, wenn mehr Bytes für Datentransfer definiert wurden als übertragen werden können. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(122) Version 1.5.0.1: ID: 484190 Unterstützung X20cDS438A Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60247_1.fw(122) |
|||||