DWL@DWL10000812754
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2.0 | * | 28.02.2025 | 22 MB | EXE | AS6_HW_8I86xxxxxxx.0P-1xx.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8I86xxxxxxx.0P-1xx) Revisionsinformationen 8I86xxxxxxx.0P-1xx Version 2.6.2.0: ID: QCAS-452 Filter des PDO-Mapping für AIxC und THxV überarbeitet Wenn für einen analogen Temperatureingang der Betriebsmodus "PTC management" eingestellt und der entsprechende optionale Beobachtungsdatenpunkt aktiviertist, wird im I/O Mapping der Widerstandswert übermittelt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(201), 1\64526_30.fw(201) Version 2.6.1.0: ID: 764050 Adaption of SSI encoder Modulkonfiguration wird bei Verwendung eines SSI encoders korrekt übertragen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 777305 Boost setting: "Conical Motor" Anpassung Anpassung der Boost settings für die Unterstützung von "Conical Motor" bei Asynchronmotoren Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(201), 1\64526_30.fw(201) Version 2.6.0.0: ID: 743745 Parameter UECV überarbeitet In einigen Fällen bot die ComboBox für Parameter UECV zu viele Optionen an.Die ComboBox wurde an die vom Antrieb unterstützten Optionen angepasst, sodass CFI Fehler beim Projekt-Download vermieden werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 754475 Interaktion zwischen Kommunikationskarte und Antrieb überarbeitet Bisher wurde die interne Kommunikation mit den Default-Einstellungen von Schneider verwendet. Jetzt wurde der Betriebsmodus an die Gegebenheiten eines POWERLINK-Netzwerk angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64526_1.fw(201), 1\64526_30.fw(201) Version 2.5.1.0: ID: 742215 mappMotion Anbindung wiederhergestellt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742280 Parameter ABMF überarbeitet Die Modulkonfiguration bietet für Parameter ABMF ausschließlich gültige Werte an. Somit wird der Parameter korrekt und ohne Fehlermeldung heruntergeladen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742810 Harmonisierung der Modulkonfigurationen (Gruppe: Achsmanagement) Für die Produktgruppe ACOPOSinverter wurden spezielle Benutzeroberflächen gestaltetet. Eine Anforderung an diese Oberfläche ist, eine gleichartige Struktur für alle Geräte einer Produktgeneration bereitzustellen. Diese Vereinheitlichung verschiedener Geräte von unterschiedlichen Zulieferern, bedeutet eine harmonisierte Inbetriebnahme und vereinfacht einen Umstieg innerhalb der Produktgruppe.Die Erweiterung der Produktgruppe um den ACPi ACPi P96 erfordert die Anpassungen der allgemeinen Struktur und bewirkt Änderungen an bereits veröffentlichten Geräten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(180) Version 2.5.0.0: ID: 738365 Laufende Produktverbesserung Optimierung der Erstinbetriebnahme. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64526_1.fw(180) Version 2.4.0.0: ID: 710230 DS402-PLK-Objekte überarbeitet PLK Objekte 0x6060, 0x6061 and 0x6502 (DS402 operation mode) überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 727235 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen,die sich auf die Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 727265 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 727280 Bootroutine der PLK Kommunikationskarte überarbeitet Die Bootroutine berücksichtigt jetzt auch die Reset-Leitung des Inverters Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 727300 Parameter FLR überarbeitet Der Parameter FLR wird in die Modulkonfiguration im Automation Studio aufgenommen. Er schaltet die Funktion "Einfangen im Lauf"(engl. "Catch on the fly")ein, die den Wiederanlauf eines noch austrudelndenMotors erlaubt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730200 Automation Runtime Versionen ab D3.10 werden unterstützt Unterstützung von Automation Runtime Versionen ab D3.10 (bisher ab D4.10) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(170) Version 2.3.1.0: ID: 702145 SDO Downloadfehler behoben Modulkonfigurationen fürclosed loop Motorregelungen und aktivierter Haltebremse (Funktion "BLC" Brake-Logic-Control) können ohne SDO Downloadfehler heruntergeladen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 702805 Moduldokumentation aktualisiert Anwenderhandbuch V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(160) Version 2.3.0.0: ID: 701210 Hochlaufvorgang überarbeitet Bei manchen Geräten tritt nach mehreren powercycles bzw. reboots sporadischein ILF-Fehler auf, dieser musste durch einen weiteren Neustart quittiert werden. Der Hochlaufvorgang (Timings zwischen Inverter und PLK-Karte) des Inverters wurde überarbeitet um den ILF-Fehler zu vermeiden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 701220 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(160) Version 2.2.1.0: ID: 672970 Unterstützung ACOPOSinverter P86-P (Baugröße 1,2,3) Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID:689300 Unterstützung für mappMotion; ACPi P86-P (Baugröße 1,2,3) Unterstützung für mappMotion (ab Version 5.11) Die Benutzung der onboard POWERLINK Schnittstelle bei ARM-CPUs (z.B. X20CP04xx) ist auf folgende Mindestversionen für AutomationRuntime beschränkt; M4.34, F4.45, C4.53, C4.63, A4.72 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64526_1.fw(150) |
|||||