DWL@DWL10000847566
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.0 | * | 24.02.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_80SD100XD.C044-01.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C044-01 Version 2.3.0.0: ID: TDYD-10579 Auftreten von Übertemperatur Fehler bei schalten der Enable Versorgung Der Fehler tritt nach Aktivierung der Enable vorübergehend auf. Die Ursache ist das Einschaltverhalten der meldenden Einheit, das durch Änderung des internen Kommunikationsprotokolls verbessert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(110) Version 2.2.2.0: ID: 725990 Auswertung von EncOk0X falsch mit mapp Motion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(106) Version 2.2.1.0: ID: 700585 Latch-Funktionalität konnte für die zweite Achse nicht konfiguriert werden Wurde für die zweite Achse eines Moduls "StepCounter" verwendet, wurden diefür "Reference pulse edge" und "Reference pulse source" eingestellten Parameternicht verwendet. Die Latch-Funktionalität konnte nicht richtig verwendet werden. Nun kann die Latch-Funktionalität wie konfiguriert verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703025 Funktionsmodellnamen angepasst Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(106) Version 2.2.0.0: ID: 669430 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein ID: 671430 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(106) Version 2.1.0.1: ID: 474770 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(106) Version 2.1.0.0: ID: 469720 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(106) Version 2.0.0.0: ID: 438760 Antrieb läuft im Funktionsmodel Motion im Vollschritt Betrieb GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(104), 1\42881_2.fw(104), 1\42881_3.fw(104), 1\42881_4.fw(104) Version 1.9.0.0: ID: 400835 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400890 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400970 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 434705 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 434710 einfügen bei SG3 und CAN-Koppler nicht mehr möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(101), 1\42881_2.fw(101), 1\42881_3.fw(101), 1\42881_4.fw(101) Version 1.7.0.0: ID: 288430 Geberposition soll auf PosVal03 verfügbar sein, wennSDC Information "on" ist Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 318995 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320765 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(14), 1\42881_2.fw(14), 1\42881_3.fw(14) Version 1.6.3.0: ID: 296365 80SD100XD.C044-01: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 298080 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(13), 1\42881_2.fw(13), 1\42881_3.fw(13) Version 1.6.2.0: ID: 290350 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(12), 1\42881_2.fw(12) Version 1.6.1.0: ID: 272340 Problem bei Endschalter-Quittierung im Rampenfunktionsmodell. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(11), 1\42881_2.fw(11) Version 1.5.2.1: ID: 243225 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(8), 1\42881_2.fw(9) Version 1.5.2.0: ID: 232150 Der Referenzpuls wird auf der 2.Achse des ACPµ nicht erkannt Erdschlusserkennung implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(8), 1\42881_2.fw(9) Version 1.1.0.1: ID: 204430 Buskopplerunterstuetzung 80SD100XD.C044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\42881_1.fw(4), 1\42881_2.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 198950 Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(2) |
|||||