V6.0 HW Upgrade (6PPT30.0573-20B)

DWL@DWL10000804048

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.3.0 * 15.11.2024 579 KB EXE AS6_HW_6PPT30.0573-20B.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (6PPT30.0573-20B)

Revisionsinformationen 6PPT30.0573-20B

Version 1.4.3.0:

ID: AQAJ-7161
Anpassungen zwischen PPT30 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.3.0.
- Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled.
- Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled.
- Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 1.4.2.0:

ID: 762700
6PPT30: Zusätzlichen Datenpunkt TerminalModuleID im OPCUA IOMapping implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 762705
Sampling und Publishing Intervall der OPCUA Datenpunkte TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable an die OPCUA Server Limits angepasst.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 757225
Update per HTTP implementiert und kleinere Anpassungen zwischen T30 Image und HWX:
1. Update per HTTP implementiert, wird ab T30 Image V1.6.0.0 unterstützt.
2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 761850
6PPT30: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert:
OPCUA Datenpunkte TerminalTemperature, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotalund TerminalMemoryAvailable implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 744020
Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurdeeingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.3.0:

ID: 718125
Bugfix: wurden mehrere PPT30 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.2.0:

ID: 700190
Fehlerhafte Darstellung im SDM
Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.1.0:

ID: 633715
Bugfix: "OPCUAconnectionOK"
"OPCUAconnectionOK" wird ab AR 4.51 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 613310
Funktionserweiterung Home Button über OPC UA
VK1 und VK2 werden im IO Mapping des Panels aufgelegt und können dort ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 458470
Funktionserweiterung
Implementierung einer zusätzlichen Taste, die den unbenutzten Touchbereich abdeckt.
Für diese Funktion wird die Upgradeversion 1.1.0.0, sowie die Image Version 1.0.4 benötigt. Weiter Informationen befinden sich in der Dokumentation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.6:

ID: 423535
Unterstützung >AS 4.2.2.x
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.5:

ID: 411885
Unterstützung 6PPT30.043F-20B
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo