DWL@DWL10000687796
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 11.12.2025 | 1 MB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B Version 1.4.0.0: ID: AQAJ-11622 Folgende Änderungen: - Remote Access Feature, unterstützt ab PPC80 Image V1.8.0. - GPU Hardwarebeschleunigung konfigurieren, unterstützt ab PPC80 Image V1.8.0. - Unterstützung von permanenten Daten ab AS 6.5 oder AS 4.12.9. - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(9), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-8072 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur Laufzeit mit mehr als einem Slave. - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(9), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.2.0.0: ID: 781015 Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC80 Image V1.3.0. Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.1.0.0: ID: 765170 Neue MTCX Version V01.05 für PPC80. - Optimierung des internen Netzteils. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766315 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fatalerFehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766320 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766870 4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: TerminalDatenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.0.6.0: ID: 752945 Bugfix: Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.5.0: ID: 750480 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTP ab ASV4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 11.11.2024 | 1 MB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-8072 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur Laufzeit mit mehr als einem Slave. - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(9), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.2.0.0: ID: 781015 Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC80 Image V1.3.0. Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.1.0.0: ID: 765170 Neue MTCX Version V01.05 für PPC80. - Optimierung des internen Netzteils. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766315 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766320 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766870 4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.0.6.0: ID: 752945 Bugfix: UnterstützungPTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.5.0: ID: 750480 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 Terminalmodewird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen imBereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID:721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für"minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 14.05.2024 | 1 MB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B Version 1.2.0.0: ID: 781015 Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC80 Image V1.3.0. Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.1.0.0: ID: 765170 Neue MTCX Version V01.05 für PPC80. - Optimierung des internen Netzteils. -Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766315 / Support ID: 400309596 POWERLINK Manager Type3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766320 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766870 4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105),1\59884a0.epl(143) Version 1.0.6.0: ID: 752945 Bugfix: Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.5.0: ID: 750480 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 / Support ID: 400371238 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil,Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 13.04.2023 | 1 MB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B Version 1.1.0.0: ID: 765170 Neue MTCX Version V01.05 für PPC80. - Optimierung des internen Netzteils. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766315 / Support ID: 400309596 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766320 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766870 4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143) Version 1.0.6.0: ID: 752945 Bugfix: Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.5.0: ID: 750480 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 / Support ID: 400371238 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editorentfernt, da permanente Variablen am PPC80 nicht unterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.6.0 | * | 10.06.2022 | 898 KB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B Version 1.0.6.0: ID: 752945 Bugfix: Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.5.0: ID:750480 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 / Support ID: 400371238 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7),1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.5.0 | * | 24.05.2022 | 897 KB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B.0573-10A Version 1.0.5.0: ID: 750480 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTP ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 / Support ID: 400371238 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 ErweiterteDiagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, sokonnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.4.0 | * | 14.04.2022 | 898 KB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B.0573-10A Version 1.0.4.0: ID: 749105 Unterstützung PTPab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.3.0: ID: 745280 / Support ID: 400371238 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.0 | * | 10.02.2022 | 898 KB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B.0573-10A Version 1.0.3.0: ID: 745280 / Support ID: 400371238 Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.2.0: ID: 742445 Neue MTCX Version V01.04 für PPC80. - Optimierung der Display Timings. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103),1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio VersionV4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation RuntimeEmbedded in der Version D4.90zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 15.10.2021 | 896 KB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B.0573-10A Version 1.0.1.0: ID: 736035 FW Update - Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung der Power Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden,so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.5 | * | 21.05.2021 | 896 KB | EXE | AS4_HW_4PPC80.101E-11B.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.101E-11B) Revisionsinformationen 4PPC80.101E-11B.0573-10A Version 1.0.0.5: ID: 703420 Unterstützung derPower Panel C80: Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 721090 Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 724085 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724090 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 724095 POWERLINK: Operating Mode"Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142) |
|||||