DWL@DWL10000713323
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.6.0 | * | 20.12.2021 | 19 MB | EXE | AS4_HW_8I66xxxxxxx.0X-xxx.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) Revisionsinformationen 8I66xxxxxxx.0X-xxx Version 2.3.6.0: ID: 730110 Parameter FLRüberarbeitet Der Parameter FLR wird in die Modulkonfiguration im Automation Studio aufgenommen. Er schaltet die Funktion "Einfangen im Lauf" (engl. "Catch on the fly") ein, die den Wiederanlauf eines noch austrudelnden Motors erlaubt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742205 / Support ID: 400367727 mappMotion Anbindung wiederhergestellt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742800 Harmonisierung der Modulkonfigurationen (Gruppe: Achsmanagement) Für die Produktgruppe ACOPOSinverter wurden spezielle Benutzeroberflächen gestaltetet. Eine Anforderung an diese Oberfläche ist, eine gleichartige Struktur für alle Geräte einer Produktgeneration bereitzustellen. Diese Vereinheitlichung verschiedener Geräte von unterschiedlichen Zulieferern, bedeutet eine harmonisierte Inbetriebnahme und vereinfacht einen Umstieg innerhalb der Produktgruppe. Die Erweiterung der Produktgruppe um den ACPi ACPi P96 erfordert die Anpassungen der allgemeinen Struktur und bewirkt Änderungen an bereits veröffentlichten Geräten. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(104) Version 2.3.5.0: ID: 735110 Korrektur der Erweiterung für die Feldbusmaster Die erste Versionder Erweiterung für die Feldbusmaster (HW-Upgrade 2.3.4.0)ergab unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Konfigurationsansicht der Standard-Master. Diese Nebeneffekte wurde beseitigt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(104) Version 2.3.4.0: ID: 718080 Konfigurationsansicht für Feldbusmaster überarbeitet Wird das Modul in einem Feldbusmaster-Projekt verwendet, kann das Funktionsmodell "motionConfiguration" nichtmehr ausgewählt werden. Begründung: Das Funktionsmodell "motionConfiguration"wird in diesem Fall nicht unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(104) Version 2.3.3.0: ID: 645060 Unterstützung für mappMotion (ab Version 5.14) Die Benutzung der onboard POWERLINK Schnittstelle bei ARM-CPUs (z.B. X20CP04xx) ist auf folgende Mindestversionen für AutomationRuntime beschränkt; M4.34, F4.45, C4.53, C4.63, A4.72 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 713880 / Support ID: 400339833 Konfigurationsparameter zur Strom-/Drehmomentbegrenzung überarbeitet Struktureller Bug in Hardwareupgrade-Version 2.3.2.0 beseitigt. Die Konfigurationsparameter zur Strom-/Drehmomentbegrenzung wurden nicht angezeigt, wenn das Funktionsmodell "Motion Control" ausgewählt war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 713900 Initialisierung der Einzelbits (Parameter BRH) überarbeitet Die Konfigurationsbits des Parameters BRH werden,wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(104) Version 1.3.2.0: ID: 655975 Liste der Beobachtungsdatenpunkte erweitert Die Liste der optionalen Beobachtungsdatenpunkte wurde erweitert, um Zugriff aufungefilterte Werte (SRFR, SOTR, SLCR, SOPR, SULN) zu gewähren Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 695270 / Support ID: 400323219 Externe Fehlererkennung überarbeitet Die Fehlermeldung EPF1 muss nach einem Neustartauch dann nicht quittiert werden, wenn die externe Fehlererkennung low-aktiv genutzt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 695300 Konfigurationsparameter SFR überarbeitet Wenn der Modus für lange Motorkabel (Parameter SVL = YES) ausgewählt ist, wird der Wertebereich für die Statorfrequenz eingeschränkt: d.h. der zulässige Maximalwert sinkt auf 4 kHz (In denVorgängerversionen wurde stattdessen der Minimalwert auf 4 kHz erhöht). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 701970 Korrektur der Konfigurationsoberfläche Das "Achsverhalten im Fehlerfall" kann vom Anwender definiert werden (sieheModulkonfiguration: Function model > ACOPOSinverter parameters &<)>gt; General hardware setup <(>> Drive > Axis management &<)>gt; Reference model <(>> Stop commands > DS 402 state machine). Die Änderungbeseitigt einen strukturellen Fehler in der Konfigurationsoberfläche, durch den diese benutzerdefinierten Einstellungen beim Wechsel der "Allgemeinen Hardware-Anordnung" ("General hardware setup") verloren gehen. ACHTUNG:Nach dem Umstieg auf diese Version müssen die Einstellungen zum "Achsverhaltens im Fehlerfall" überprüft und ggf. angepasst werden. Dies gilt insbesondere wenn die "Allgemeine Hardware-Anordnung" ("General hardware setup") für Synchronmotoren bzw. Asynchronmotoren mit Haltebremse ausgewählt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 704740 Einschränkungen für die Verwendung in AutomationStudio (Aprol-Edition) ergänzt Aufgrund der fehlerhaften Verarbeitung der Hardwarebeschreibungsdateien in der Aprol-Edition des AutomationStudiosmuss die Produktfreigabe für Aprol-Projekte auf APROL R 4.2-06 und höher eingeschränkt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(104) Version 1.2.0.0: ID: 575135 Interne Testversion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(104) Version 1.1.0.5: ID: 634815 Kommunikationsverhalten verbessert Kommunikationsverhalten für geringe X2X-Zykluszeiten (z.B. 400 µs) stabilisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 638550 / Support ID:400282877 Download des Parameters "OPL" überarbeitet Der Parameter "OPL" kann genutzt werden, um die Überwachung "Output phase loss" zu aktivieren/deaktivieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638555 Konfigurationsansicht erweitert und korrigiert Konfigurationsansicht überarbeitet Access/Zugang: Parameter RSF konfigurierbar hinzugefügt Intermediate circuit/Zwischenkreis: Parameter DCCM immer sichtbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 638680 Beobachtungsdatenpunkt GDLS korrigiert Der optionale Beobachtungsdatenpunkt GDLS wurde umbenannt, um Kollisionen mit dem Datenpunkt SLSS zu vermeiden. ACHTUNG: Diese Änderung entfernt eventuell die frühere Verbindung zum GDLS-Datenpunkt im I/O-mapping. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638700 Liste der Beobachtungsdatenpunkte erweitert Die Liste der optionalen Beobachtungsdatenpunkte wurdeum den Datenpunkt SMSS (Status der Safety-Funktion "Safe Maximum Speed") erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 645040 Motortypenschild-Vorlagen für 8I66T6 überarbeitet Die Default-Werte der Konfigurationsparameter (NCR, ITH) wurden für die Motortypenschild-Vorlagen des 8I66T6 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 645050 Zusätzliche ACOPOSinverter-Typen Die Konfigurationsansicht wurde für zusätzliche ACOPOSinverter P66 erweitert (Eingabemasken für Motortypenschild, Zwischenkreistyp). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 645065 Download des "I²t"-Temperaturmodells überarbeitet Die Konfigurationsparameter des "I²t"-Temperaturmodells (ITH, MTM, THT), wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:645985 Download der Motordaten für Synchronmotoren freigeschaltet Bug entfernt, der den Download von Motordaten für Synchronmotoren verhinderte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 645995 Definition derMaximalgeschwindigkeit überarbeitet Der Parameter "TFR [Hz]" muss bei Verwendung des "rpm"-Referenzmodells nicht mehr konfiguriert werden. Die erlaubte Maximalgeschwindigkeit der Achse wirdallein über den Parameter "SMA [rpm]" definiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62041_1.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 631665 Unterstützung ACOPOSinverter P66-X Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\62041_1.fw(100) |
|||||