DWL@DWL10000777725
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.0.0 | * | 30.06.2025 | 883 KB | EXE | AS4_HW_8BSMC9173.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (8BSMC9173) Revisionsinformationen 8BSMC9173 Version 2.6.0.0: ID: SFXA-5836 HW-Upgrade 2.6.0.0 FW Version 630 Mindestversionen: -TP ACP10/ARNC0 Version 6.4.0 für die Unterstützung von batteriegepufferten EnDat 2.2 Gebern -mapp Motion Version 6.4.0 für dieUnterstützung von batteriegepufferten EnDat2.2 Gebern -mapp Safety Version 6.4.0 für die aktuelle AS Hilfe und bei Verwendung von SafeCOMMISSIONING Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: SFXA-5573 Verbesserung der Prozessorauslastung Verbesserung der Prozessorauslastung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: SFXA-5560 Verbesserung: Fehlertexte Der Aufbau und Inhaltder Fehlertexte wurden verbessert. Referenz: QCAS-965 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: SFXA-5094 Neue Funktion: Unterstützung von EnDat2.2EBI Drehgeber EnDat2.2 Drehgeber mit batteriegepufferten Umdrehungszähler (BBMT) werden unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: SFXA-5092 Neue Funktion: Gleitender Mittelwert-Filter für die sichere Geschwindigkeit Unterstützung eines gleitenden Mittelwert-Filters für die sichere Geschwindigkeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 2.4.0.0: (V611) ID:774975 Neues Produkt: 8BSMC9173 - SafeMOTION EnDat2.2 Modul Gen2 Neues Produkt 8BSMC9173 mit leistungsstärkeren sicherheitsgerichteten Prozessoren -ACP10 Version 5.24.1 -mapp Motion Version 5.24.1 -mapp Safety Version 5.24.0 -Automation Studio Mindestversion AS4.6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.4.0.0 | * | 04.03.2024 | 881 KB | EXE | AS4_HW_8BSMC9173.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (8BSMC9173) Revisionsinformationen 8BSMC9173 Version 2.4.0.0: ID: 774975 Neues Produkt: 8BSMC9173 - SafeMOTION EnDat2.2 Modul Gen2 Neues Produkt 8BSMC9173 mit leistungsstärkeren sicherheitsgerichteten Prozessoren, -ACP10 Version 5.24.1 -mapp Motion Version 5.24.1 -mapp Safety Version 5.24.0 -Automation Studio Mindestversion AS4.6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\9173_1.fw(611) |
|||||