DWL@DWL10000526202
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.0.0 | * | 01.03.2023 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X67BC8780.L12.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) Revisionsinformationen X67BC8780.L12 Version 2.16.0.0: ID: 756305 / Support ID: 400375981 CAN-Slaves im PreOP, wenn sie auf ein bestimmtes CAN-Interface gesteckt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60804_1.fw(109), 1\60804_2.fw(109) Version 2.15.0.0: ID: 758895 Optimierung des asynchronen Registerzugriffs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60804_1.fw(108) Version 2.14.0.0: ID: 727485 / Support ID: 400350711 Robustere CAN Kommunikation Aufgrund von vereinzelt auftretenden CAN Übertragungsfehlern wurde die CAN-Hub Funktionalität überarbeitet und robuster gestaltet. Die sporadisch auftretenden Probleme konnten danach nicht mehr beobachtet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 737845 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 737850 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stackwar von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich auf die Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 739470 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 743390 / Support ID: 400350711 Maximal mögliche verwendbare Baudrate von 500kBaud verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: 676055 / Support ID: 400308449 Can Transmit-Fehler Ein Auswerten der CanRx Leitung während des Sendens eines CAN Paketes hat nicht stabil funktioniert. Diese Auswertung wurde um eine Synchronisationsstufeerweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 695635 Aktualisierung der POWERLINK Firmware (auf X20BC0083 V4.30) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 697715 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.2: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.1: ID:555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.15.0.0 | * | 13.10.2022 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X67BC8780.L12.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) Revisionsinformationen X67BC8780.L12 Version 2.15.0.0: ID: 758895 Optimierung des asynchronen Registerzugriffs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60804_1.fw(108) Version 2.14.0.0: ID: 727485 / Support ID: 400350711 Robustere CAN Kommunikation Aufgrund von vereinzelt auftretenden CAN Übertragungsfehlern wurde die CAN-Hub Funktionalität überarbeitet und robustergestaltet. Die sporadisch auftretenden Probleme konnten danach nicht mehr beobachtet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 737845 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 737850 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen,die sich auf die Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war voneiner Sicherheitslücke betroffen, die sich auf die Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 739470 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 743390 / Support ID: 400350711 Maximal mögliche verwendbare Baudrate von 500kBaud verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: 676055 / Support ID: 400308449 Can Transmit-Fehler Ein Auswerten der CanRx Leitung während des Sendens eines CAN Paketes hat nicht stabil funktioniert. Diese Auswertung wurde um eine Synchronisationsstufeerweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 695635 Aktualisierung der POWERLINK Firmware (auf X20BC0083 V4.30) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 697715 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.2: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.1: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.14.0.0 | * | 03.12.2021 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X67BC8780.L12.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) Revisionsinformationen X67BC8780.L12 Version 2.14.0.0: ID: 727485 / Support ID: 400350711 Robustere CAN Kommunikation Aufgrund von vereinzelt auftretenden CAN Übertragungsfehlern wurde die CAN-Hub Funktionalität überarbeitet und robuster gestaltet. Die sporadisch auftretenden Probleme konnten danach nicht mehr beobachtet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 737845 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 737850 POWERLINK Sicherheitslücke(CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 739470 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 743390 / Support ID: 400350711 Maximal mögliche verwendbare Baudrate von 500kBaud verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: 676055 / Support ID: 400308449 Can Transmit-Fehler Ein Auswerten der CanRx Leitung während des Sendens eines CAN Paketes hat nicht stabil funktioniert. Diese Auswertung wurde um eine Synchronisationsstufeerweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 695635 Aktualisierung der POWERLINK Firmware (auf X20BC0083 V4.30) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 697715 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.2: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.1: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 02.09.2020 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X67BC8780.L12.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) Revisionsinformationen X67BC8780.L12 Version 1.2.0.0: ID: 676055 / Support ID: 400308449 Can Transmit-Fehler Ein Auswerten der CanRx Leitung während des Sendens eines CAN Paketes hat nicht stabil funktioniert. Diese Auswertung wurde um eine Synchronisationsstufeerweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 695635 Aktualisierung der POWERLINK Firmware (auf X20BC0083 V4.30) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 697715 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version0.0.0.2: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.1: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 25.10.2019 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X67BC8780.L12.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) Revisionsinformationen X67BC8780.L12 Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.2: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.1: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 16.02.2018 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X67BC8780.L12.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) Revisionsinformationen X67BC8780.L12 Version 1.0.0.0: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.2: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(103) Version 0.0.0.1: ID: 555885 Unterstützung X67BC8780.L12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60804_1.fw(101) |
|||||