DWL@DWL10000490992
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.0.0 | * | 03.02.2025 | 571 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS17-02 Version 2.2.0.0: ID: AQAJ-8597 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.0.0: ID: 666960 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USBZuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten(APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 Automation Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 666980 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 603904 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644425 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Rebootvon AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644435 5LS182.8 kann im Slot 2 eines 5Slot APC910 mit dem B&R Hypervisor betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 635080 Erweiterungen für AS V4.7 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für denSupport vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 541675 Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime A4.34 unterstützt. Für die Unterstützungist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 531025 Unterstützung für das Automation Runtime Windows (ARwin) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Für die Unterstützungist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Anmerkung: Die Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) wirdzu einem späteren Zeitpunkt folgen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 08.04.2020 | 252 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS17-00 Version 2.1.0.0: ID: 666960 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 Automation Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 666980 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 603904 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644425 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644435 5LS182.8 kann im Slot 2 eines 5Slot APC910 mit dem B&R Hypervisor betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 635080 Erweiterungen für AS V4.7 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Version 1.1.0.0: ID: 541675 Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime A4.34 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 531025 Unterstützung für das Automation Runtime Windows (ARwin) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Anmerkung: Die Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) wirdzu einem späteren Zeitpunkt folgen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.2.0 | * | 27.05.2019 | 208 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS17-00 Version 2.0.2.0: ID: 603904 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644425 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644435 5LS182.8 kann im Slot 2 eines 5Slot APC910 mit dem B&R Hypervisor betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 635080 Erweiterungen für AS V4.7 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung fürden Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der AutomationStudio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 541675 Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime A4.34 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 531025 Unterstützung für das Automation Runtime Windows (ARwin) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Anmerkung: Die Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) wirdzu einem späteren Zeitpunkt folgen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 28.11.2018 | 651 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS17-02 Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Supportvom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 541675 Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime A4.34 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 531160 Unterstützung für das Automation Runtime Windows (ARwin) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Anmerkung: Die Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) wirdzu einem späteren Zeitpunkt folgen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 02.08.2017 | 640 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS17-00 Version 1.1.0.0: ID: 541675 Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime A4.34 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für dieSystemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 531025 Unterstützung für das Automation Runtime Windows (ARwin) Die Intel Skylake CPUs werden generell abAutomation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Für die Unterstützung ist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für dieSystemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden. Anmerkung: Die Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) wirdzu einem späteren Zeitpunkt folgen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||