V4.2 HW Upgrade (5ACCKP04.215I-000)

DWL@DWL10000499487

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 205 KB EXE AS4_HW_5ACCKP04.215I-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5ACCKP04.215I-000)

Revisionsinformationen 5ACCKP01.156B-000

Version 2.0.0.0:

ID: 672320
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP5000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nichtempfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheit: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 672325
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677800
Modulüberwachung der AP5000 Erweiterungseinheiten ab AR A4.81 am Panel PC/Automation PC:
Die Modulüberwachung der AP5000 Erweiterungseinheiten am Panel PC/Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der AP5000 Erweiterungseinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 514400
Korrektur der Connectivity im Physical View
Ab sofort ist es nur mehr möglich das passende Keypad 5ACCKPxx.xxxx-xxx zurjeweiligen Diagonale des 5AP5230.xxxx-xxx hinzuzufügen.
Achtung: Für dieses Hardware Upgrade wird mindestens das Automation Studio inder Version 4.2.6 benötigt.Zusätzlich muss mindestens ein Hardware Upgrade inder Version 1.0.2.0 des eingesetzten 5AP5230.xxxx-xxx verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 502825
Erste Version: Unterstützung ab Automation Studio 4.2.5.x
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 05.09.2017 214 KB EXE AS4_HW_5ACCKP04.215I-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5ACCKP04.215I-000)

Revisionsinformationen 5ACCKP04.215I-000

Version 1.0.0.0:

ID: 543750
Erste Version: Unterstützung ab Automation Studio 4.2.5.x
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo