V4.11 HW Upgrade (5ACCIFM0.FPC3-000)

DWL@DWL10000729862

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.0 * 28.08.2025 773 KB EXE AS4_HW_5ACCIFM0.FPC3-000.exe
Beschreibung V4.11 HW Upgrade (5ACCIFM0.FPC3-000)

Revisionsinformationen 5ACCIFM0.FPC3-000

Version 1.2.0.0:

ID: AQAJ-10293
Neue CAN FW mit folgenden Änderungen:
Sporadische CAN ERRORFRAMES in Kombination mit einenCAN Teilnehmer eines Fremdherstellers.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(12), 1\10403a0.epl(143)

Version 1.1.2.0:

ID: AQAJ-7928
Neue FPC3 FW V10:
- Slot Detection der Erweiterungsoptions-Steckplaetze (IF1 und
IF2) am MPC3100 implementiert, um die IRQ Zuteilung zu optimieren
(speziell fuer den B&R Hypervisor Betrieb). Zur korrekten Funktion ist
allerdings auch eine neue MTCX Firmware (ab V01,06) des MPC3100
notwendig. Eine Erweiterungsoption am IF1 meldet sich unveraendert als
Device 0. Eine Erweiterungsoption am IF2 meldet sich nun als
Device 1.
- Die FPC3 IF-Karte verwendet nun einen IRQ pro Karte.
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(10), 1\10403a0.epl(143)

Version 1.1.0.0:

ID: 769760
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler„20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(7), 1\10403a0.epl(143)

Version 1.0.1.0:

ID: 755780
Begrenzung der remanenten Daten auf 32kB im Power Fail Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)

Version 1.0.0.0:

ID: 733685
Unterstützung der 5ACCIFM0.FPC3-000:
Der IF-Karte für den MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.11 und Automation Runtime EmbeddedA4.92 unterstützt. Am verwendeten MPC3100 System,muss die MTCX Version V01.04 (MPC3100 HWX Upgrade V1.0.2.0) installiert sein.
Geänderte Firmware: ja
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.2.0 * 10.09.2024 775 KB EXE AS4_HW_5ACCIFM0.FPC3-000.exe
Beschreibung V4.11 HW Upgrade (5ACCIFM0.FPC3-000)

Revisionsinformationen 5ACCIFM0.FPC3-000

Version 1.1.2.0:

ID: AQAJ-7928
Neue FPC3 FW V10:
- Slot Detection der Erweiterungsoptions-Steckplaetze (IF1 und
IF2) am MPC3100 implementiert, um die IRQ Zuteilung zu optimieren
(speziell fuer den B&R Hypervisor Betrieb). Zur korrekten Funktion ist
allerdings auch eine neue MTCX Firmware (ab V01,06) des MPC3100
notwendig. Eine Erweiterungsoption am IF1 meldet sich unveraendert als
Device 0. Eine Erweiterungsoption am IF2 meldet sich nun als
Device 1.
- Die FPC3 IF-Karte verwendet nun einen IRQ pro Karte.
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(10), 1\10403a0.epl(143)

Version 1.1.0.0:

ID: 769760
POWERLINK Manager Type 3 und4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, beiwelchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(7), 1\10403a0.epl(143)

Version 1.0.1.0:

ID: 755780
Begrenzung der remanenten Daten auf 32kB im Power Fail Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)

Version 1.0.0.0:

ID: 733685
Unterstützung der 5ACCIFM0.FPC3-000:
Der IF-Karte für den MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.11 und Automation Runtime Embedded A4.92 unterstützt. Am verwendeten MPC3100 System, muss die MTCX Version V01.04 (MPC3100 HWX Upgrade V1.0.2.0) installiertsein.
Geänderte Firmware: ja
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 25.07.2023 774 KB EXE AS4_HW_5ACCIFM0.FPC3-000.exe
Beschreibung V4.11 HW Upgrade (5ACCIFM0.FPC3-000)

Revisionsinformationen 5ACCIFM0.FPC3-000

Version 1.1.0.0:

ID: 769760 / Support ID: 400309596
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(7), 1\10403a0.epl(143)

Version 1.0.1.0:

ID: 755780
Begrenzung der remanenten Daten auf 32kB im Power Fail Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)

Version 1.0.0.0:

ID: 733685
Unterstützung der 5ACCIFM0.FPC3-000:
Der IF-Karte für den MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.11 und Automation Runtime Embedded A4.92 unterstützt. Am verwendeten MPC3100 System, muss die MTCX Version V01.04 (MPC3100 HWX Upgrade V1.0.2.0) installiert sein.
Geänderte Firmware: ja
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.1.0 * 04.08.2022 457 KB EXE AS4_HW_5ACCIFM0.FPC3-000.exe
Beschreibung V4.11 HW Upgrade (5ACCIFM0.FPC3-000)

Revisionsinformationen 5ACCIFM0.FPC3-000

Version 1.0.1.0:

ID: 755780
Begrenzung der remanenten Daten auf 32kB im Power Fail Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)

Version 1.0.0.0:

ID: 733685
Unterstützung der 5ACCIFM0.FPC3-000:
Der IF-Karte für den MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.11 und Automation Runtime Embedded A4.92 unterstützt. Am verwendeten MPC3100 System, muss die MTCX Version V01.04 (MPC3100 HWX Upgrade V1.0.2.0) installiert sein.
Geänderte Firmware: ja
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Firmware: 1\10403_0.pci(6), 1\10403a0.epl(142)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo