DWL@DWL10000263182
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.6 | * | 09.12.2013 | 254 KB | EXE | AS4_HW_8AC114.60-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (8AC114.60-2) Revisionsinformationen 8AC114.60-2 Version 1.0.0.6: ID: 354670 HW Upgrade zur Unterstützung von 8AC114.60-2 Korrektur der HWX Datei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.4: ID: 235070 / Support ID: 400048080 IOSuffix in HWC-File hinzugefügt <Parameter ID="IOSuffix" Value=":IO"/> wurde ins HWC-File hinzugefügt. Wenndieser Eintrag nicht vorhanden ist, wird vom NC-Manager die Fehlermeldung 32244, gefolg von 64006, geliefert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 229330 Erweiterung von Powerlinkkanälen für Framereduktion und Poll-Response-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 196275 Mit der Library AsIODiag wird ein Unterschied (plugged/configured) erkannt,obwohl das konfigurierte Modul physikalisch gesteckt ist. (AR 02.95 oder höher erforderlich!) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 185245 Unterstützung 8AC114.60-2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||