DWL@DWL10000416233
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.0.0 | * | 09.09.2020 | 417 KB | EXE | AS4_HW_80VD100PD.C144-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (80VD100PD.C144-01) Revisionsinformationen 80VD100PD.C144-01 Version 2.5.0.0: ID: 697745 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.4.0.0: ID: 636440 Fehler in Powerlink Konfiguration behoben Kompilierungsfehler 6965 bei Powerlink-Konfiguration Multiplexstation behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.1: ID: 590335 Unterstützung 8WSAx Motoren für 80VD100PD.C033-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 594020 Unterstützung 8WSAx Motoren für 80VD100PS.C03X-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 600440 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 610910 80VD100PD.C022-14 HWX Eintrag hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 550370 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 465935 Unterstuetzung fuer das Modul 80VD100PD.C144-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.4.0.0 | * | 11.03.2019 | 373 KB | EXE | AS4_HW_80VD100PD.C144-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (80VD100PD.C144-01) Revisionsinformationen 80VD100PD.C144-01 Version 2.4.0.0: ID: 636440 Fehler in Powerlink Konfiguration behoben Kompilierungsfehler 6965 bei Powerlink-Konfiguration Multiplexstation behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.1: ID: 590335 Unterstützung 8WSAx Motoren für 80VD100PD.C033-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 594020 Unterstützung 8WSAx Motoren für 80VD100PS.C03X-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 600440 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird imAutomation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einemAntrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 610910 80VD100PD.C022-14 HWX Eintrag hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 550370 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 465935 Unterstuetzung fuer das Modul 80VD100PD.C144-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.0 | * | 01.09.2017 | 486 KB | EXE | AS4_HW_80VD100PD.C144-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (80VD100PD.C144-01) Revisionsinformationen 80VD100PD.C144-01 Version 2.2.0.0: ID: 550370 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 465935 Unterstuetzung fuer das Modul 80VD100PD.C144-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||