V4.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSx.xxx-1)

DWL@DWL10000778080

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.0.2 * 06.03.2024 582 KB EXE AS4_HW_8BVIxxxxxxSx.xxx-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSx.xxx-1)

Revisionsinformationen 8BVIxxxxxxSx.xxx-1

Version 2.3.0.2:

ID: 782125
Unterstützung von neuen 8BVIxxxxxxDx.xxx-1 and 8BVIxxxxxxSx.xxx-1 Upgrades
-ACP10 Version keine Einschränkung
-mapp Motion Version keine Einschränkung
-Automation Studio Version AS 4.0.11.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.3.0.1:

ID: 682245
Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert
Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off".
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 682440
Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration
Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic"ab Automation Studio 4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.3.0.0:

ID: 600390
Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt
mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt.
Behoben in Kombination mit:
- mapp Motion Version 5.4.0
- Automation StudioVersion 4.4.4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 549240
Unterstützung Motion System mapp Motion
HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert.