V4.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSA.xxx-1)

DWL@DWL10000778078

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.0.2 * 06.03.2024 573 KB EXE AS4_HW_8BVIxxxxxxSA.xxx-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSA.xxx-1)

Revisionsinformationen 8BVIxxxxxxSA.xxx-1

Version 2.3.0.2:

ID: 782205
Unterstützung von neuem 8BVIxxxxxxSA.xxx-1 Upgrade
-ACP10 Version keine Einschränkung
-mapp Motion Version keine Einschränkung
-Automation Studio Version AS 4.0.11.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.3.0.1:

ID: 679935
Supervision Parameter entfernt, da ohne Effekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 682275
Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert
Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off".
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 682450
Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration
Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" abAutomation Studio 4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.3.0.0:

ID: 600395
Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt
mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt.
Behobenin Kombination mit:
- mapp Motion Version 5.4.0
- Automation Studio Version 4.4.4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.1:

ID: 551865
Falsche Modulbreite
Falsche Modulbreite bei der Anzeige im Automation Studio System Designer wurde korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 549260
Unterstützung Motion System mapp Motion
HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo