DWL@DWL10000778075
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.5 | * | 06.03.2024 | 574 KB | EXE | AS4_HW_8BVIxxxxxxDS.xxx-3.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxDS.xxx-3) Revisionsinformationen 8BVIxxxxxxDS.xxx-3 Version 2.3.0.5: ID: 782320 Unterstützung von neuen 8BVIxxxxxxDS.xxx-3 Upgrade -ACP10 Version keine Einschränkung -mapp Motion Version 5.4 -Automation Studio Version AS 4.0.11.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.4: ID: 679940 Supervision Parameter entfernt, da ohne Effekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682660 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" der Powerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.3: ID: 620680 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||