DWL@DWL10000263112
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.0 | * | 13.03.2026 | 1 MB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W044-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W044-01 Version 2.3.0.0: ID: TDYD-10598 Auftreten von Übertemperatur Fehler bei schalten der Enable Versorgung Der Fehler tritt nach Aktivierung der Enable vorübergehend auf. Die Ursache ist das Einschaltverhalten der meldenden Einheit, das durch Änderung des internen Kommunikationsprotokolls verbessert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(110) Version 2.2.3.0: ID: 726000 Auswertung von EncOk0X falsch mit mapp Motion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 2.2.2.0: ID: 700590 Latch-Funktionalität konnte für die zweite Achse nicht konfiguriert werden Wurde für die zweite Achse eines Moduls "StepCounter" verwendet, wurden diefür "Reference pulse edge" und "Reference pulse source" eingestellten Parameter nicht verwendet. Die Latch-Funktionalität konnte nicht richtig verwendet werden. Nun kann die Latch-Funktionalität wie konfiguriert verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703030 Funktionsmodellnamen angepasst Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 2.2.1.0: ID: 669410 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 671455 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.1: ID: 474995 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in dasAS Projekteingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473425 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400845 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400900 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400985 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440580 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440590 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(104), 1\50790_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319050 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(14) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.3.0 | * | 12.11.2021 | 1 MB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W044-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W044-01.W044-01 Version 2.2.3.0: ID: 726000 / Support ID: 400346519 Auswertung von EncOk0X falsch mit mapp Motion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 2.2.2.0: ID: 700590 / Support ID: 400325577 Latch-Funktionalität konnte für die zweite Achse nicht konfiguriert werden Wurde für die zweite Achse eines Moduls "StepCounter" verwendet, wurden diefür "Reference pulse edge" und "Reference pulse source" eingestellten Parameter nicht verwendet. Die Latch-Funktionalität konnte nicht richtig verwendet werden. Nun kann die Latch-Funktionalität wie konfiguriert verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703030 Funktionsmodellnamen angepasst Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 2.2.1.0: ID: 669410 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 671455 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.1: ID: 474995 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473425 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400845 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400900 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400985 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440580 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 440590 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(104), 1\50790_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319050 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(14) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.2.0 | * | 05.10.2020 | 1 MB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W044-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W044-01 Version 2.2.2.0: ID: 700590 / Support ID: 400325577 Latch-Funktionalität konnte für die zweite Achse nicht konfiguriert werden Wurde für die zweite Achse eines Moduls "StepCounter" verwendet, wurden diefür "Reference pulse edge" und "Reference pulse source" eingestellten Parameter nicht verwendet. Die Latch-Funktionalität konnte nicht richtig verwendet werden. Nun kann die Latch-Funktionalität wie konfiguriert verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703030 Funktionsmodellnamen angepasst Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 2.2.1.0: ID: 669410 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 671455 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.1: ID: 474995 Überarbeitung des MotionWizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473425 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50790_3.fw(106),1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400845 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400900 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400985 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440580 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440590 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(104), 1\50790_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319050 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(14) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.1.0 | * | 22.01.2020 | 1 MB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W044-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W044-01 Version 2.2.1.0: ID: 669410 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 671455 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.1: ID: 474995 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473425 Fehlerbehebung zumSchutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400845 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400900 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400985 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440580 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440590 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(104), 1\50790_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319050 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(14) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.1 | * | 14.06.2016 | 2 MB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W044-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W044-01 Version 1.3.0.1: ID: 474995 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473425 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400845 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400900 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400985 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440580 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440590 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(104), 1\50790_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319050 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50790_3.fw(14) |
|||||