V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-002)

DWL@DWL10000444565

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.6.0 * 08.02.2018 543 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY01-002.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-002)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-002

Version 1.0.6.0:

ID: 577805
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60115_0.fw(110)

Version 1.0.5.0:

ID: 571425
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60115_0.fw(111)

Version 1.0.4.0:

ID: 551855
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtimeembedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60115_0.fw(110)

Version 1.0.3.0:

ID: 507810
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537355
NeueMTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60115_0.fw(110)

Version 1.0.2.0:

ID: 497649
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26.
- Bugfix: kundenspezifischer4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60115_0.fw(108)

Version 1.0.1.0:

ID: 488460
Das Modul wird wiederim New Project Wizard angezeigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60115_0.fw(107)

Version 1.0.0.0:

ID: 469520
Unterstützung von 5PPC2100.BYxx-002
Die Systemeinheiten 5PPC2100.BYxx-002 werden ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 oder K4.10 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60115_0.fw(107)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo