V4.0 HW Upgrade (5PC511.SX01-00)

DWL@DWL10000697535

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.5.0 * 26.07.2021 466 KB EXE AS4_HW_5PC511.SX01-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PC511.SX01-00)

Revisionsinformationen 5PC511.SX01-00.SX01-00

Version 2.1.5.0:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.5.0:

ID: 425160
VC Windows Terminal für den APC511 wird ab AS4.1.6.x unterstützt
Notwendige Versionen:
- Automation Studio 4.1.6.x
-V2.1.2.0von 5PP5IO.GNAC-00
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.4.2:

ID: 406240
VC interne Datenpunkte funktionieren wieder korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.4.1:

ID: 403330
VCWT Konfiguration entfernt + Bildgröße angepasst
- Der Terminal Mode funktioniert noch nicht. Die Konfigurationsmöglichkeit als Terminal wurde daher wieder entfernt.
- Die Bildgröße wurde im Systemdesigner angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.2.0:

ID:308030 / Support ID: 400094705
Unterstützung einer zweiten ETH Schnittstelle in ARwin und Anpassung für VCSupport
- Unter ARwin wird jetzt eine zweite optionale Ethernet-Schnittstelle im vollen Umfang unterstützt.<br/>- Für den VC Support war eine Anpassung erfoderlich. LEDs und Keys werde nununterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 279655
Unterstützung für 5PC511.SX01-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 285545
Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle
-
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 285550
Wichtige Information
Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* + 5PC5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).