DWL@DWL10000340795
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 26.07.2021 | 209 KB | EXE | AS4_HW_5DLSD3.1003-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1003-00) Revisionsinformationen 5DLSD3.1003-00.1003-00 Version 2.1.0.0: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 674085 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetriebvon den aktuellen undälteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674090 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 499855 Der resisitve Touch funktioniert nicht miteinem APC2100 Der resisitive Touch funktioniert jetzt auch, wenn der SDL3 Receiver zusammen mit einem APC2100 verwendet wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 400370 Initialversion V1.0.0.0 Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Hardware Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 >= V1.3.0.0 SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 >= V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9xD.xxxx-xx >= V1.0.1.0 Desweiterensind folgende Komponentenversionen verpflichtend: Unterstützung ab AS 4.0.23.x und AS 4.1.5.x. Unterstützung ab Visual Components 4.15.1. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 206 KB | EXE | AS4_HW_5DLSD3.1003-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1003-00) Revisionsinformationen 5DLSD3.1003-00 Version 2.0.0.0: ID: 674085 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetriebvon den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein ID: 674090 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 499855 Der resisitveTouch funktioniert nicht mit einem APC2100 Der resisitive Touch funktioniert jetzt auch, wenn der SDL3 Receiver zusammen mit einem APC2100 verwendet wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 400370 Initialversion V1.0.0.0 Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Hardware Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 >= V1.3.0.0 SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 >= V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9xD.xxxx-xx >= V1.0.1.0 Desweiteren sind folgende Komponentenversionen verpflichtend: Unterstützung ab AS 4.0.23.x und AS 4.1.5.x. Unterstützung ab Visual Components 4.15.1. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 29.11.2016 | 275 KB | EXE | AS4_HW_5DLSD3.1003-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1003-00) Revisionsinformationen 5DLSD3.1003-00 Version 1.1.0.0: ID: 499855 Der resisitve Touch funktioniert nicht mit einem APC2100 Der resisitive Touch funktioniert jetzt auch, wenn der SDL3 Receiver zusammen mit einem APC2100 verwendet wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 400370 Initialversion V1.0.0.0 Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Hardware Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 >= V1.3.0.0 SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 >= V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9xD.xxxx-xx >= V1.0.1.0 Desweiteren sind folgende Komponentenversionen verpflichtend: Unterstützung ab AS 4.0.23.x und AS 4.1.5.x. Unterstützung ab Visual Components 4.15.1. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||