DWL@DWL10000179511
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0 | * | 17.07.2015 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X67SI8103.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67SI8103) Revisionsinformationen X67SI8103 Version 1.9.1.0: ID: 424655 Änderung des Eingangsfilter Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424660 FW gültig ab SafetyRelease 1.2 Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.2 verwendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 424665 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.91 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 6\47996_1.fw(301) Version 1.9.0.0: ID: 413880 SafeModuleID >300 Es ist nun möglich eine SafeModuleID größer 300 anzugeben, so wie in der AS-Hilfe beschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414035 Kanal-Status Info ON Die Kanal-Status Information des Moduls ist nun per Default auf ON gestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414375 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290), 4\47996_1.fw(300) Version 1.6.0.8: ID: 388480 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.8 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.8 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290) Version 1.6.0.7: ID: 339305 interne Anpassung interne Anpassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290) Version 1.6.0.5: ID: 335525 / Support ID: 400083263 Freischaltung von SafeModule IDs > 300 SafeModule IDs bis 1023 sind nun freigeschalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 335530 Das Modulunterstützt auch SafetyRelease 1.7 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290) Version 1.6.0.0: ID: 314370 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290) Version 1.5.0.4: ID: 303420 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290) Version 1.5.0.1: ID: 294350 erstes offizielles Release erstes offiziellesRelease Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47996_1.fw(290) |
|||||