DWL@DWL10000300336
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.5.0 | * | 27.02.2015 | 7 MB | EXE | AS3.0_HW_X20SL8001.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20SL8001) Revisionsinformationen X20SL8001 Version 1.6.5.0: ID: 388225 SL bleibt beim Hochlauf in POWERLINK-Status "PreOp2" hängen Es konnte sporadisch vorkommen, dass die SafeLOGIC beim Hochlauf im POWERLINK-Status "PreOp2" hängengeblieben ist. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 388300 / Support ID: 400135568 Probleme nach Zugriffsversuch auf nicht existierenes EPL-Objekt Die SafeLOGIC bleibt in seltenen Fällen ohne Loggermeldung hängen, wenn diefunktionale CPU einen EplSDORead auf ein nicht existierendes Objekt ausführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 399265 Loggermeldung 122908 soll für Module, die nicht in der Konfiguration enthalten sind, nur einmalig generiert werden. Die Loggermeldung 122908 ("Fehler asynchrone Kommunikation") wird für Module, die nicht in der Hardwarekonfiguration des AutomationStudio enthalten sind,nur noch einmalig nach dem Hochlauf generiert. Die betrifft nur Projekte, bei denen die Hardwarekonfiguration des AutomationStudio nicht exakt jener des SafeDESIGNERs entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 399270 SafeI/O-Module bleiben nach AR-Neustart in PreOp Es konnte sporadisch vorkommen, dass SafeI/O-Module von der SafeLOGIC nichtmehr hochgezogen wurden, nachdem nur das AutomationRuntime neu gestartet worden war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 399290 Verbessertes Verhalten bei CPU-Redundanzumschaltung Verbessertes Verhalten bei CPU-Redundanzumschaltung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(275), 3\7959_1.fw(284), 4\7959_1.fw(300) Version 1.6.4.0: ID: 337650 / Support ID: 400108625 SafeLOGIC bleibt im Hochlauf hängen Esist in sehr seltenen Fällen vorgekommen, dass die SafeLOGIC beim Hochlaufhängengeblieben ist, ohne Loggermeldungen zu generieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 347860 / Support ID: 400117779 Loggermeldung 122889 "Zeit/Datum geändert" In seltenen Fällen ist es vorgekommen, dass die Loggermeldung 122889 "Zeit/Datum geändert" andauernd ins Logbuch eingetragenworden ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 352820 / Support ID: 400101639 seltener Failsafe beim Hochlauf In sehr seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass die SafeLOGIC beim Hochlauf in Failsafe gegangenist (mit Fehlernummern 98566 / 98565 / 99340 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 369940 / Support ID: 400101708 Encodertauschquittierungvia Fernsteuerung Ein SafeMC Encodertausch konnte via Fernsteuerung nicht quittiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(275), 3\7959_1.fw(284), 4\7959_1.fw(299) Version 1.6.3.0: ID: 352615 maximale Anzahl der unterstützen Module Die maximale Anzahl der unterstützten Module wurde seit AS 4.0.15 auf 99 begrenzt (statt 100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 364000 SafeLOGIC fährt nicht korrekt hoch Es konnte sporadisch vorkommen, dass die SafeLOGIC beim Hochlauf im POWERLINK-Status "PreOp 2" hängengeblieben ist. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(275), 3\7959_1.fw(284), 4\7959_1.fw(297) Version 1.6.2.0: ID: 338004 Korrektur zyklischer Speichertests Korrektur zyklischer Speichertests Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(275), 3\7959_1.fw(284), 4\7959_1.fw(296) Version 1.6.0.1: ID: 314760 Safety Release 1.6 Unterstützung für Safety Release 1.6 (nur AS 4.0) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(295) Version 1.5.0.1: ID: 304120 Verbindungwiedersaufbau fehlgeschlagen Nachdem eine Verbindsabbruch stattgefunden hat, konnte das Gerät nicht erneut eine Verbindung aufbauen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(295) Version 1.5.0.0: ID: 249115 SafeLOGIC mit kleinen Zykluszeiten nicht ansprechbar. Wenn im SafeDESINGER-Projekt eine Zykluszeit von <=1000µs eingestellt war und die EPL-Zykluszeit auch entsprechend klein war, konnte es passieren, dass keine Onlineverbindung zur SL mehr möglich war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 254995 / Support ID: 400063611 Anzahl der SCAN-Durchläufe Neuer Parameter um die Anzahl der SCAN-Durchläufe (z.B.: beim Hochlauf) einstellen zu können. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja ID: 256475 Herauslöschen und wieder Einfügen einer SMC-Achse Die AchsID, die beim Herauslöschen und wieder Einfügen einer SMC-Achse generiert wurde, wurde in manchen Fällen von der SafeLOGIC nicht akzeptiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257985 Verhalten bei Ethernet-Störungen verbessert Es konnte vorkommen, dass sich die SafeLOGIC aufgrund von Ethernet-Störungen resettiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 258685 / Support ID: 400065575 Status-Bit "Scanning" Bei der Statusabfrage via Fernsteuerung wurde das "Scanning"-Bit kurz 0, obwohlder SCAN noch nicht abgeschlossen war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 259370 / Support ID: 400065174 Failsafe bei aktiver SafeDESIGNER-Onlineverbindung Es konnte sporadisch auftreten, dass die SafeLOGIC wegen einer SafeDESINGER-Onlineverbindung in Failsafe gegangen ist, die mehrereMinuten lang aktiv war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 259970 EPL V2: PRC und DNA Unterstützung der EPL V2 - Funktionalitäten "Poll Response Chaining" und "Dynamic Node Allocation" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 260735 / Support ID: 400066717 Response-Verhalten SL Fernbedienung Das Response-Verhalten der SL Fernbedienung wurde bei einigen Befehlen verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:261681 Firmwareversion im SDM Bei den Module Details des SDM wurde keine Firmwareversion für die SafeLOGIC angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 262190 Überwachung max. Zykluszeit Neuer Parameter zum Festlegen einer maximal erlaubten SL-Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 264290 Fehler "Instanznummer (0) ist ungültig" Fehler "Instanznummer (0) ist ungültig" (108548 / 112644) konnte bei speziellen Konfigurationen auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 264465 Verbesserte Diagnose bei Netzwerkproblemen Neue Loggermeldung (122908), die eingetragen wird wenn asynchrone Telegramme nicht abgesetzt werden können (z.B.: wegen Überlastung des asynchronen EPL-Kanales). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 265425 Loggereintrag "Zeit/Datum geändert" kommt zu oft. Der Loggereintrag 122889 wird nur noch eingetragen, wenn sich die Zeit um mehr als 5s ändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265525 SPROXY per Default aktiv Der Defaultwert des Parameter "SPROXY aktivieren" wurde von "off" auf "on" geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 267345 / Support ID: 400068135 Verhalten beim Umstecken eines Modules Wenn ein und dasselbe SIO-Modulzwischen 2 (zu 1 SL gehörenden) Steckplätzenhin- und hergesteckt wurde, konnte es passieren, dass nicht jedesmal ein Modultausch angezeigt wurde, oder dieSL nicht korrekt hochfuhr. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 268920 / Support ID: 400072619 Timeout SDO-Zugriff Fernbedienung Bei der Fernbedienung der SL konnten irrtümlich Timeouts der SDO-Zugriffe auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 269275 Hilfe im HTML-Format Die Hilfe zu diesem Modul wird wieder im HTML-Format mitgeliefert (statt PDF). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 276585 / Support ID: 400080281 Inhalt des SafeKEY bei SL-Tausch Wenn beim Tausch einer SafeLOGIC ein Firmwareupdate notwendig war, konnte es passieren, dass der Inhalt des SafeKEYs verloren ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 279470 Probleme im Zusammenhang mit SEL-FUB Bestimmte Funktionsbaustein-Konstrukte mit SEL-FUB in der SafeDESIGNER-Applikation konnten dazu führen, dass die SafeLOGIC nichtmehr richtig bootete. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 280855 SL geht nach AR-Reboot nichtmehr in Operational Es konnte sporadisch vorkommen, dass die SafeLOGIC nach einem Reboot des ARkeine SDOs mehr empfangen konnte und somit nicht in Operational ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7959_1.fw(262), 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(294) Version 1.4.1.92: ID: 262190 Überwachung max. Zykluszeit Neuer Parameter zum Festlegen einer maximal erlaubten SL-Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7959_1.fw(262), 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(99) Version 1.4.1.1: ID: 251380 SL-zu-SL-Kommunikation Die Beschränkung auf 8 SAFEBOOL ist aufgehoben (AS V3.0.90 und AR V3.08 erforderlich) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7959_1.fw(262), 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283) Version 1.4.0.0: ID: 176990 SafeKEY-LED wurde beim LED-Test nicht angesteuert. SafeKEY-LED wurde beim LED-Test nicht angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 218995 / Support ID: 400034396 Reset nach SafeKEY-Format Nach einem SafeKEY-Format wird automatisch ein Reset der SafeLOGIC durchgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 219960 externeMaschinenoptionen Es wurde die Möglichkeit geschaffen 512 zusätzliche Maschinenoptionen über eine Datei zu definieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 223460 Online-Kommunikation über B&R-CPU Neue Parameter in der I/O-Konfiguration der SafeLOGIC: "Kommunikation von SafeDESIGNERzur SafeLOGIC".<br/>Damit kann parametriert werden, dass die SafeLOGIC über einen TCP-Port des AR erreichbar ist (keine IP-Route mehr notwendig).<br/>(erfordert AR A3.04 oder höher!) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 225445 Verbesserungen Loggereinträge - unterschiedliche Levels für Loggereinträge: "Info", "Warning" oder "Error" (AR B3.05 erforderlich)<br/>- Loggereinträge mit Level "Info" oder "Warning" werden nur nochvon EINEM der 2 Safety-Prozessoren generiert, um die Anzahl der Meldungen zu reduzieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 226665 / SupportID: 400041388 SafeKEY per Tastenbedienung formattieren. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, den SafeKEY per Tastenbedienung an derSafeLOGIC zu formattieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 226755 Applikationsdownload von funktionaler CPU Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, die SafeDESIGNER-Applikation von der funktionalen CPU auf die SafeLOGIC zu downloaden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 226760 SL-Bedienung über EPL und erweiterte Loggermeldungen Bedienung der SafeLOGIC (z.B.: FWACK) über das EPL Objektverzeichnis (sieheHandbuch).<br/>Zusätzliche Loggermeldungen beim Drücken derENTER-Taste der SafeLOGIC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 228885 / Support ID: 400043442 Fehler "Unerwartetes FSM Event (00) aufgetreten" Fehler "Unerwartetes FSM Event (00) aufgetreten" (108074/112170) konnte beiAR-Warmstart sporadisch auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 233580 SL-zu-SL-Kommunikation Die Parameter einer sicheren SL-zu-SL-Verbindung können verändert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 239700 / Support ID: 400051567 Fehler 108551 / 112647 Unter bestimmten Bedingungen konnte der Fehler 108551 / 112647 sporadisch auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 240700 Failsafe nach Reset Bei manchen Projekten konnte es sporadisch auftreten, dass die SafeLOGIC nach einem automatischen Reset (nach FW-ACK oder Applikationsdownload) nicht richtig gebootet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 245315 Sporadische Probleme bei Neustart Es konnte sporadisch vorkommen, dass die SafeLOGIC nach einem Neustart nichtmehr ansprechbar war, oder sich bei einem AR-Neustart resettierte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 248160 GroßeApplikationen laufen mit neuen AR-Versionen nicht. Aufgrund von Optimierungen in neueren AR-Versionen (z.B.: V3.06) konnte es in Applikationen mit vielen Powerlink-Knoten zu Problemen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(294) Version 1.3.0.0: ID: 198515 Bereitstellen der Modultemperatur Modultemperatur wird auf POWERLINK Objekt 0x2000/0x12 bereitgestellt (Datentyp: INT; Format: 0,1°C). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 217100 SafeKEY-Quittierung nach Firmware-Update Nach einem Firmware-Update(von Safety Release 1.1 auf Safety Release 1.2) wurde eine SafeKEY-Quittierung angefordert, obwohl der SafeKEY nicht getauscht worden war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(294) Version 1.2.0.3: ID: 177345 Aktivierung der Autorisierung in I/O Konfiguration Der Parameter 'Authorisation' in der I/OKonfiguration hat nicht funktioniert (mindestens AR Q3.00 notwendig!). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7959_1.fw(262), 2\7959_1.fw(271) Version 1.2.0.0: ID: 176055 kein Logbucheintrag bei fehlendem SafeKEY Es wird jetzt ein Logbucheintrag generiert, wenn der SafeKEY fehlt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 176350 bessere Diagnose von Verbindungsabbrüchen Probleme der zyklischen Datenverbindung sind durch Statistikzähler (Objekte0x2001/0x05..0x07) und Loggereinträge(110434/114530) besser diagnostizierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 181250 Logbucheinträge 122896 und 122895 Die Logbucheinträge 122896 und122895 werden nur noch im Fehlerfall erzeugt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 181260 / Support ID: 400012016 Verbessertes Hochlaufverhalten der Safety Applikation Das Hochlaufverhalten der Safety Applikation wurde verbessert.<br/>Zusätzliche Funktionalität für den Modulparameter "Optional".<br/>Neuer Datenpunkt "SafeModuleOk" fürjedes Modul.<br/>Siehe Dokumentation. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 184795 / Support ID: 400008746 Module wurden nicht gleichzeitig gestartet. Es konnte vorkommen, dass Safety-Module verzögert gestartet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 185125 Starten der Safety-Module beschleunigt Das Starten der Safety-Module durch die SL wurde beschleunigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 186085 / Support ID: 400008745 Synchronisierung SL- / AR-Hochlauf Verbesserung bei der Synchronisierung zwischen SL-Hochlauf und AR-Hochlauf Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 186245 erweiterte Diagnose Im EPL-V2 Objektverzeichnis wurden zusätzliche Diagnosedatenpunkte aufgelegt, die u.a. über den aktuellen Status der SL Auskunft geben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 192500 / Support ID: . Fehler "Anzahl derfehlerhaften Module ist negativ" Der interne Fehler "Anzahl der fehlerhaften Module ist negativ" konnte irrtümlich aufteten (Fehlernummern 114691 und 118787 ). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 192925 / Support ID: 400013470 Zusätzliche Kanäle für Datenaustausch mit CPU Die max. Anzahl der BOOL-Kanäle zwischen CPU und SafeLOGIC wurde erhöht.<br/>Kanäle vom Datentyp INT wurden hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 198960 / Support ID: 400017890 Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur (0 .. 10°C) behoben(Loggereinträge 99850 und 103946) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 200045 / Support ID: 400019724 SafeLOGIC nichtmehr ansprechbar Wenn ein SafeKEY korrupte Daten enthält (z.B. durch Netzwerkausfall währendProjektdownload), kann es passieren, dass mit dem SafeDESIGNER keine Verbindung mehr zur SafeLOGIC hergestellt werden kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 207500 SL wird nichtmehr resettiert Um die Hochlaufzeit des Gesamtsystems zu verbessern, wird die SafeLOGIC durch einen EPL-Reset (also auch bei einem AR Neustart) nichtmehr resettiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 207505 Anzahl der Maschinenoptionen erhöht Die Anzahl der Maschinenoptionen wurde von 16 auf 32 erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 207515 Anzeige des Debug-Modus anden FAIL-LEDs Wenn sich die SL im Debug-Modus befindet, wird dies durch ein abwechselndesBlinken der FAIL-LEDs angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 212455 / Support ID: 400028396 Probleme mit SafeMODULE ID > 100 Probleme mit SafeMODULE ID > 100 behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 215470 / Support ID: 0 Probleme mit SO-Modulen bei Projekten mit vielen Safety-Modulen Bei manchen Projekten (mit mehr als 92 Safety-Modulen) konnten Probleme auftreten, wenn eine große Anzahl von SO-Modulen verwendet wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 217075 / Support ID: 400032288 Loggereintrag "Während dem Zugriff auf das Filesystem auf dem uPC ist ein Fehler aufgetreten" Loggereintrag "Während dem Zugriff auf das Filesystem auf dem uPC ist ein Fehler aufgetreten" (100870) konnte beim Hochlauf mit bestimmten Projekten sporadisch auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(294) Version 1.1.3.0: ID: 182530 Firmware unterstützt Hardware Rev. B0 Ältere Firmwareversionen funktionieren mit Hardware ab Rev. B0 nicht richtig! Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\7959_1.fw(262) Version 1.1.2.0: ID: 180905 Erstes offizielles Release Erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7959_1.fw(261) |
|||||