DWL@DWL10000176386
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0 | * | 17.07.2015 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20SC2212.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20SC2212) Revisionsinformationen X20SC2212 Version 1.9.1.0: ID: 425430 Änderung des Eingangsfilter Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 425435 FW gültig ab SafetyRelease 1.2 Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.2 verwendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 425440 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.91 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 5\48549_1.fw(301) Version 1.9.0.0: ID: 413810 SafeModuleID >300 Es ist nun möglich eine SafeModuleID größer 300 anzugeben, so wie in der AS-Hilfe beschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 413915 Kanal-Status Info ON Die Kanal-Status Information des Moduls ist nun per Default auf ON gestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414215 Parameter max. Switching Frequency entfernt Der Parameter max. Switching Frequency hat keine Bedeutung mehr. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 414290 2-Kanal-Auswertung: zusätzliche Information bei Warnung Tritt bei der 2-Kanal-Auswertung die Warnung "Diskrepanzzeit überschritten"auf, wird nun in der Info0 der ausgewählte PLCopen FUB (Equivalent oder Antivalent) angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 414315 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290), 4\48549_1.fw(300) Version 1.6.0.8: ID: 388330 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.8 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.8 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) Version 1.6.0.7: ID: 339220 interne Anpassung interne Anpassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) Version 1.6.0.5: ID: 335305 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.7 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 335315 / SupportID: 400083263 Freischaltung von SafeModule IDs > 300 SafeModule IDsbis 1023 sind nun freigeschalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) Version 1.6.0.0: ID: 314165 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) Version 1.5.0.4: ID: 303350 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) Version 1.5.0.2: ID: 294895 AutomationStudio Hilfe korrigiert Korrekturen in der AutomationStudio Hilfe durchgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) Version 1.5.0.1: ID: 283685 erstes offizielles Release erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\48549_1.fw(290) |
|||||