DWL@DWL10000304010
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 03.08.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO4649.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO4649) Revisionsinformationen X20DO4649 Version 1.0.3.0: ID: 586340 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.2.0: ID: 409145 Anpassung EPLAN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 459025 Update Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 393510 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 393135 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217480 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.0.0: ID: 188085 Erste Version Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42756_5.fw(769) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 22.12.2015 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO4649.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO4649) Revisionsinformationen X20DO4649 Version 1.0.2.0: ID: 409145 Anpassung EPLAN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459025 Update Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 393510 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 393135 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217480 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42756_5.fw(800) Version 1.0.0.0: ID: 188085 Erste Version Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42756_5.fw(769) |
|||||