DWL@DWL10000303631

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 23.03.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20DO2321.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20DO2321)

Revisionsinformationen X20DO2321

Version 1.0.3.0:

ID: 471455
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.4:

ID: 393050
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.3:

ID: 392850
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.2:

ID: 366249
APROL-Einträge überarbeitet
Datenpunkt OSPValid korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.1:

ID: 346505
OSP; Systemanforderungen
Minimale Systemanforderungen für Funktionsmodell "OSP" werden erwähnt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.2.0:

ID: 317685
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modulgewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8883_5.fw(816)

Version 1.0.1.0:

ID: 217440
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8883_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo