DWL@DWL10000318316
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 03.08.2018 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DI4375.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DI4375) Revisionsinformationen X20DI4375 Version 1.0.3.0: ID: 573795 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.2.0: ID: 525595 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.1.2: ID: 405725 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 408830 Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.1.0: ID: 297135 Verbesserte Signalerfassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.0.1: ID: 246260 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(10) Version 1.0.0.0: ID: 206085 4 Digitale Eingaenge 24 VDC, Drahtbruchueberwachung, erste Version 4 Digitale Eingaenge 24 VDC, Drahtbruchueberwachung, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43281_1.fw(10) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 23.03.2017 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DI4375.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DI4375) Revisionsinformationen X20DI4375 Version 1.0.2.0: ID: 525595 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.1.2: ID: 405725 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 408830 Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.1.0: ID: 297135 Verbesserte Signalerfassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43281_1.fw(11) Version 1.0.0.1: ID: 246260 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43281_1.fw(10) Version 1.0.0.0: ID: 206085 4 Digitale Eingaenge 24 VDC, Drahtbruchueberwachung, erste Version 4 Digitale Eingaenge 24 VDC, Drahtbruchueberwachung, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43281_1.fw(10) |
|||||