DWL@DWL10000062451
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7.0 | * | 11.07.2019 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI4632.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI4632) Revisionsinformationen X20AI4632 Version 1.1.7.0: ID: 645710 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.6.0: ID: 583865 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.4.0: ID: 522105 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.3.0: ID: 425410 Dokumentation um fehlende Information erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 446290 Technische Daten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.2.1: ID: 211515 Bereinigung SGC Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.2.0: ID: 193700 Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.1.0: ID: 172225 X20AI4632 funktioniert bei eingestellter max. Anzahl an Samples nicht mehr. Wird das Modul X20AI4632 zum Aufzeichnen eines Trace verwendet und dabei spezielle Trace-Einstellungen vorgenommen, funktioniert das Modul nicht mehr undModuleOk ist auf FALSE. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.0.0: ID: 166035 Neue FW V5 und HWC V1.1.0.0. Erweiterung synchroner Mode, Korrektur 50µsec SampleTime Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.6.0 | * | 01.08.2018 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI4632.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI4632) Revisionsinformationen X20AI4632 Version 1.1.6.0: ID: 583865 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.5.0: ID: 606720 Parameter-Filter geändert Tracefunktion beim Fieldbusdesigner nicht möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.4.0: ID: 522105 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.3.0: ID: 425410 Dokumentation um fehlende Information erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 446290 Technische Daten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.2.1: ID: 211515 Bereinigung SGC Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.2.0: ID: 193700 Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.1.0: ID: 172225 X20AI4632 funktioniertbei eingestellter max. Anzahl an Samples nicht mehr. Wird das Modul X20AI4632 zum Aufzeichnen eines Trace verwendet und dabei spezielle Trace-Einstellungen vorgenommen, funktioniert das Modul nicht mehr undModuleOk ist auf FALSE. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.0.0: ID: 166035 Neue FW V5 und HWC V1.1.0.0. Erweiterung synchroner Mode, Korrektur 50µsec SampleTime Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.4.0 | * | 06.03.2017 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI4632.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI4632) Revisionsinformationen X20AI4632 Version 1.1.4.0: ID: 522105 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.3.0: ID: 425410 Dokumentation um fehlende Information erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 446290 Technische Daten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.2.1: ID: 211515 Bereinigung SGC Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.2.0: ID: 193700 Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.1.0: ID: 172225 X20AI4632 funktioniert bei eingestellter max. Anzahl an Samples nicht mehr. Wird das Modul X20AI4632 zum Aufzeichnen eines Trace verwendet und dabei spezielle Trace-Einstellungen vorgenommen, funktioniert das Modul nicht mehr undModuleOk ist auf FALSE. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(9), 1\7073_2.fw(9) Version 1.1.0.0: ID: 166035 Neue FW V5 und HWC V1.1.0.0. Erweiterung synchroner Mode, Korrektur 50µsec SampleTime Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7073_1.fw(5) |
|||||