V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FPLM-00)

DWL@DWL10000309821

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.0.0 * 12.10.2015 594 KB EXE AS3.0_HW_5PP5IF.FPLM-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FPLM-00)

Revisionsinformationen 5PP5IF.FPLM-00

Version 2.4.0.0:

ID: 448500
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448505
POWERLINKV2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448515
Unterstützung Poll Response Chaining am iCN
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448520
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(32780), 1\46296a0.epl(128)

Version 2.3.0.0:

ID: 292420
Unterstützung von DMA Bursts mit 64 Bytes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 374110 / Support ID: 400117999
Neuer POWERLINK Firmware V1.23
-POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexingprescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welcheauf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind, in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
-POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
-POWERLINK V1 MN-Mode
Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten.
-POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC"wird nicht erhöht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(31499), 1\46296a0.epl(123)

Version 2.2.0.0:

ID: 340560
OutputDMAMargin Datenpunkt zeigt einen gültigen Wert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46296_0.pci(30987), 1\46296a0.epl(121)

Version 2.1.3.1:

ID: 340500
APROL Unterstützung hinzugefügtfür AS4.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46296_0.pci(29705), 1\46296a0.epl(117)

Version 2.1.3.0:

ID: 305140
POWERLINK Fatal Error beim Hochlauf
Beim Hochlauf der POWERLINK Firmware V116 konnte es in Kombination mit AR Versionen x4.02 zu einem Fatal Error kommen.<br/>Dieses Problem wurde mit der neuen POWERLINK Firmware V117 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(29705), 1\46296a0.epl(117)

Version 2.1.2.0:

ID: 296220
Probleme mit den 64 Byte DMA Burst
POWERLINK:<br/>- Auf Grund von Problemen mit den 64 Byte DMA Bursts ab Automation Runtime AR x4.02 wurde die Änderung rückgängig gemacht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46296_0.pci(29705), 1\46296a0.epl(116)

Version 2.1.1.0:

ID: 283775 / Support ID: 400083869
Neue FPGA-Firmware
FPGA:<br/>- Das Problem, dass Daten sporadisch nicht in das SRAM geschrieben werden konnten, wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 288410
Neue POWERLINK-Firmware
FPGA:<br/>- Die FPGA-Firmware wurde für die Unterstützungder POWERLINK Firmware V116 angepasst.<br/><br/>POWERLINK:<br/>- POWERLINK V2 - Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen derIEEE 1588 Nettime, welche für die Safty Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.<br/>- POWERLINK V2 CN-Mode -Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großenasynchronen Frames.<br/>- Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send'.<br/>- Unterstützung von 64 Byte DMABursts.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(29705), 1\46296a0.epl(116)

Version 2.0.1.0:

ID: 278365
Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information!
Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden.

Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46296_0.pci(26887), 1\46296a0.epl(112)

Version 1.1.2.0:

ID: 269130
Neue FPGA Firmware V07
FPGA Firmware:
- ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 270640
Neue FPGA Firmware V07
FPGA Firmware:
- Remanente Daten gingen verloren, wenn das Userram größer als 150kB angelegt wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(26887), 1\46296a0.epl(112)

Version 1.1.0.0:

ID: 268145
Neue FPGA Firmware V05 und neue POWERLINK Firmware V112
FPGA Firmware:
- FPGA: SRAM-Daten gingen im RemMem Bereich nach einem Powerfail verloren. Dies ist mit der neuen Firmware-Version korrigiert.

POWERLINK Firmware:
- POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
- POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
- POWERLINKV2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
- Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCNden Sync-Response-Frame der zur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
- POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(28933), 1\46296a0.epl(112)

Version 1.0.0.0:

ID: 255965
Unterstützung für 5PP5IF.FPLM-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46296_0.pci(26884), 1\46296a0.epl(106)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo