DWL@DWL10000412511
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.3.0 | * | 25.07.2019 | 705 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX05-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX05-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX05-00 Version 2.0.3.0: ID: 604509 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 637855 Neue MTCX FW V01.27 für APC910 Neue MTCX FW V01.27 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 645725 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 isein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(127) Version 2.0.2.0: ID:617090 / Support ID: 400256799 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(125) Version 2.0.1.0: ID: 606455 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(125) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 566530 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzung implementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Abdieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und AutomationRuntime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kann unter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527620 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491440 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktion fuer USB Devices,die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13)und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zu einem Bootproblem(System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481360 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDL Kabelnmit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472185 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460030 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436040 Bugfix für Modbus TCPunter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und derARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437555 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416825 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 392515 Optimierung des Netzteils und Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) - Insehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. - Nur Automation Studio 4.x: Der SDL3 Transmitter kann in den neu hinzugefügten Slot SL3 eingefügt werden. Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt: SDL3 Transmitter:5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376625 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerungwegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376085 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D)mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 PanelUpgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 348285 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.2: ID: 341470 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.1: ID: 343040 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: 336365 Unterstützung von 5PC910.SX05-00 und wichtige Hinweise - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARembam APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren. Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU BoardControllers behoben. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, ist Q4.02! Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(8) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 04.10.2018 | 698 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX05-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX05-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX05-00 Version 2.0.1.0: ID: 606455 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer denB&R Hypervisor implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(125) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 566530 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzung implementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kann unter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527620 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: -Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491440 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 fürAPC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktionfuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zueinem Bootproblem (System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481360 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910mit folgenden Änderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDL Kabelnmit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472185 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460030 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions derAP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436040 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437555 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416825 MTCX Upgradeauf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 392515 Optimierung des Netzteils und Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) - In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. - Nur Automation Studio 4.x: Der SDL3 Transmitter kannin den neu hinzugefügten Slot SL3 eingefügt werden. Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376625 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376085 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreenwird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 348285 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendetwerden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.2: ID: 341470 Ein Display kann konfiguriertwerden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.1: ID: 343040 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: 336365 Unterstützung von 5PC910.SX05-00 und wichtige Hinweise - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARembam APC910 zu betreiben.Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren. Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcXund des CPU Board Controllers behoben. Achtung: Die Mindestversion derAutomation Runtime, die für den Betrieb eines APC910 notwendig ist, ist Q4.02! Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(8) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.2.0 | * | 21.12.2017 | 685 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX05-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX05-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX05-00 Version 1.4.2.0: ID: 566530 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzung implementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kann unter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527620 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491440 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktion fuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zu einem Bootproblem (System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481360 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDLKabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472185 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460030 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436040 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437555 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416825 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 392515 Optimierung des Netzteils und Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) - In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. - Nur Automation Studio 4.x: Der SDL3 Transmitter kann in den neu hinzugefügten Slot SL3 eingefügt werden. Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376625 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATAund Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376085 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC:4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 348285 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.2: ID: 341470 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.1: ID: 343040 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: 336365 Unterstützung von 5PC910.SX05-00 und wichtige Hinweise - ARemb: Es ist aktuellnoch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARemb am APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren. Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, ist Q4.02! Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(8) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.5.0 | * | 25.02.2016 | 664 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX05-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX05-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX05-00 Version 1.3.5.0: ID: 460030 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436040 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kannab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:437555 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416825 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 392515 Optimierung des Netzteils und Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) - In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. - Nur Automation Studio 4.x: Der SDL3 Transmitter kann in den neu hinzugefügten Slot SL3 eingefügt werden. Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376625 Neue MTCXVersion V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376085 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 348285 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.2: ID: 341470 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.1.0.1: ID: 343040 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displaysvon Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: 336365 Unterstützung von 5PC910.SX05-00 und wichtige Hinweise - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARembam APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren. Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, ist Q4.02! Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55364_0.fw(8) |
|||||