DWL@DWL10000412526
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.3.0 | * | 25.07.2019 | 703 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX01-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX01-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX01-00 Version 2.0.3.0: ID: 604499 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 637775 Neue MTCX FW V01.27 für APC910 Neue MTCX FW V01.27 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 645715 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(127) Version 2.0.2.0: ID: 617090 / Support ID: 400256799 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(125) Version 2.0.1.0: ID: 606445 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(125) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für denSupport vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 566435 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 NeueMTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzungimplementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kann unter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527610 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491430 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktion fuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zu einem Bootproblem (System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481350 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 mit folgendenÄnderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDL Kabelnmit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472175 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460020 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. -Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung desAPC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xxBatterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436020 Bugfix für ModbusTCP unter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 undder ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437545 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix:Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416815 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 391975 - Optimierung NT: In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FWV1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376540 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display(Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - BiosExtention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376180 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.5: ID: 348275 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.4: ID: 348265 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 +Visual Components V3.96.0kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 341395 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.0.1.0: ID: 331400 Diverse Anpassungen und Fehlerbehebungen - ARemb: Vorbereitung für die Unterstützung der Interface Optionen unter ARemb. - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARemb am APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren.Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen vonsehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekundedurchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. - ARwin: Der überflüssige Firmware-Tag wurde für die ARwin entfernt. Ein Update des MtcX unter Windows-Betriebssystemen ist über das Automation Device Interface (ADI) vorzunehmen. - AS4.x: Überflüssige Properties entfernt. - Kleinere Textkorrekturen. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, hat sich auf Q4.02 geändert! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.3: ID: 328245 MtcX-Update Problem unter AS3.0.90.x Ein MtcX-Update unterARemb ist jetzt auch mit CFast-Karten möglich, die mitAS3.0.90.x generiert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.2: ID: 326570 Update der MtcX Firmware nichtmöglich Auf Grund eines Fehlers im xml-Header des Firmware Files war einMtcX-Updatenicht möglich. Dieses Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0008) Version 1.0.0.1: ID: 321305 Unterstützung von 5PC910.SX01-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0007) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 04.10.2018 | 696 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX01-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX01-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX01-00 Version 2.0.1.0: ID: 606445 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 Neue MTCX FW V01.25 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Erweiterungen fuer denB&R Hypervisor implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(125) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 566435 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzung implementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kann unter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527610 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: -Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491430 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 fürAPC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktionfuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zueinem Bootproblem (System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481350 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910mit folgenden Änderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDL Kabelnmit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472175 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460020 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions derAP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436020 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437545 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416815 MTCX Upgradeauf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 391975 - Optimierung NT: In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376540 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376180 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.5: ID: 348275 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.4: ID: 348265 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 341395 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über dieB&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.0.1.0: ID: 331400 Diverse Anpassungen und Fehlerbehebungen - ARemb: Vorbereitung für die Unterstützung der Interface Optionen unter ARemb. - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARemb am APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren.Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein:In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Umdieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung vonmindestenseiner Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. - ARwin: Der überflüssige Firmware-Tag wurde für die ARwin entfernt. Ein Update des MtcX unter Windows-Betriebssystemen ist über das Automation Device Interface (ADI) vorzunehmen. - AS4.x: Überflüssige Properties entfernt. - Kleinere Textkorrekturen. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, hat sich auf Q4.02 geändert! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.3: ID: 328245 MtcX-Update Problem unter AS3.0.90.x Ein MtcX-Update unter ARemb ist jetzt auch mit CFast-Karten möglich, die mit AS3.0.90.x generiert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.2: ID: 326570 Update der MtcX Firmware nicht möglich Auf Grund eines Fehlers im xml-Header des FirmwareFiles war ein MtcX-Updatenicht möglich. Dieses Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0008) Version 1.0.0.1: ID: 321305 Unterstützung von 5PC910.SX01-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0007) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.2.0 | * | 21.12.2017 | 683 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX01-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX01-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX01-00 Version 1.4.2.0: ID: 566435 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen: - SDL4 Unterstuetzung implementiert. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(124) Version 1.4.1.0: ID: 513075 Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt. Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 540565 Serielle Schnittstelle kann unter ARwin wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(121) Version 1.3.9.0: ID: 527610 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support der IF Option 5AC901.ICAN-01. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. - Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module. - BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(121) Version 1.3.8.0: ID: 491430 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 Neue MTCX FW V01.20 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Suspend/Resume Funktion fuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zu einem Bootproblem (System bootet nicht) kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(120) Version 1.3.7.0: ID: 481350 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 Neue MTCX FW V01.19 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden. - Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDLKabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen. - Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(119) Version 1.3.6.0: ID: 472175 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 Neue MTCX FW V01.17 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der SDL Equalizereinstellungen. - Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(117) Version 1.3.5.0: ID: 460020 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436020 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437545 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416815 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 391975 - Optimierung NT: In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376540 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannung reduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376180 Automatische Touchkalibration für dieneue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.5: ID: 348275 Die Slots SS1und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.4: ID: 348265 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 341395 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eineneue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.0.1.0: ID: 331400 Diverse Anpassungen und Fehlerbehebungen - ARemb: Vorbereitung für die Unterstützung der Interface Optionen unter ARemb. -ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARemb amAPC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren. Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. - ARwin: Der überflüssige Firmware-Tag wurde für die ARwin entfernt. Ein Update des MtcX unter Windows-Betriebssystemen ist über das Automation Device Interface (ADI) vorzunehmen. - AS4.x: Überflüssige Properties entfernt. - Kleinere Textkorrekturen. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für denBetrieb eines APC910 notwendig ist, hat sich auf Q4.02 geändert! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.3: ID: 328245 MtcX-Update Problem unter AS3.0.90.x Ein MtcX-Update unter ARemb ist jetzt auch mit CFast-Karten möglich, die mit AS3.0.90.xgeneriert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.2: ID: 326570 Update der MtcX Firmware nicht möglich Auf Grund eines Fehlers im xml-Header des Firmware Files war ein MtcX-Update nicht möglich. Dieses Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0008) Version 1.0.0.1: ID: 321305 Unterstützung von 5PC910.SX01-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0007) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.5.0 | * | 25.02.2016 | 663 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC910.SX01-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX01-00) Revisionsinformationen 5PC910.SX01-00 Version 1.3.5.0: ID: 460020 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Support fuer die Key Extensions der AP5000. - Optimierung des maximalen Einschaltstroms bei minimaler Eingangsspannung des APC910 Gesamtsystems. - Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(116) Version 1.3.3.0: ID: 436020 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der APC910 kannab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:437545 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert. Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(114) Version 1.3.1.0: ID: 416815 MTCX Upgrade auf Version V01.13 Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten. - Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00). - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(113) Version 1.3.0.0: ID: 391975 - Optimierung NT: In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen. Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief. Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest imWerk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(112) Version 1.2.0.0: ID: 376540 Neue MTCX Version V1.11 - Netzteil 12V Restspannungreduziert. - Netzteil Spannungsspitzen verbessert. - Netzteiländerung wegen Clampdioden. - USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich. - PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben. - Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable. - SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3. - Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(111) Version 1.1.1.3: ID: 376180 Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt. Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen: AS: 4.0.17.85 AR: H4.06 VC: 4.05.6 Panel Upgradeversion: V1.1.0.0 automatisch kalibriert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.5: ID: 348275 Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.4: ID: 348265 Ein Display kann konfiguriert werden Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt. Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.1.0.3: ID: 341395 Neue MtcX Version V1.02 - Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils. - Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt. - Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.). - Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcXVersion V01.01 auftreten, mit allen anderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(102) Version 1.0.1.0: ID: 331400 Diverse Anpassungen undFehlerbehebungen - ARemb: Vorbereitung für die Unterstützung der Interface Optionen unter ARemb. - ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARemb am APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren.Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunktangeboten. - Allgemein: In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Um dieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung von mindestens einer Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben. - ARwin: Der überflüssige Firmware-Tag wurde für die ARwin entfernt. Ein Update des MtcX unter Windows-Betriebssystemen ist über das Automation Device Interface (ADI) vorzunehmen. - AS4.x: Überflüssige Properties entfernt. - Kleinere Textkorrekturen. Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, hat sich aufQ4.02 geändert! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.3: ID: 328245 MtcX-Update Problem unter AS3.0.90.x Ein MtcX-Update unter ARemb ist jetzt auch mit CFast-Karten möglich, die mit AS3.0.90.x generiert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55002_0.fw(8) Version 1.0.0.2: ID: 326570 Update der MtcX Firmware nicht möglich Auf Grund eines Fehlersim xml-Header des Firmware Files war ein MtcX-Updatenicht möglich. DiesesProblem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0008) Version 1.0.0.1: ID: 321305 Unterstützung von 5PC910.SX01-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55002_0.fw(0007) |
|||||