V3.0 HW Upgrade (5PC600.SX02-00)

DWL@DWL10000304536

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.4 * 05.09.2014 416 KB EXE AS3.0_HW_5PC600.SX02-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC600.SX02-00)

Revisionsinformationen 5PC600.SX02-00

Version 2.0.0.4:

ID: 393975 / Support ID: 400095217
Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert
Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature APC620 I/O" geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.3:

ID: 341935
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.2:

ID: 267535
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.