DWL@DWL10000117167
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 20.02.2014 | 638 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XDPM-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPM-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XDPM-00 Version 1.2.0.0: ID: 369410 Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter Neue Firmware für den PROFIBUS Master Das Empfangen von Alarmen funktioniert nicht: Mit dem FUB nxdpmAlarmReceive() können keine eingehenden Alarme empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45517a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240460 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45517a1.fw(3), 1\45517_1.fw(1) |
|||||