DWL@DWL10000058949
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.0 | * | 17.12.2013 | 525 KB | EXE | AS3.0_HW_3IF786.9-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (3IF786.9-1) Revisionsinformationen 3IF786.9-1 Version 1.2.3.0: ID: 358910 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359135 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchroneBelastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(64) Version 1.2.2.0: ID: 332275 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINKKommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestelltwerden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336680 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337415 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(63) Version 1.2.1.0: ID: 285915 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, beigroßer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286135 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 245265 Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256470 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256825 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein ID: 256920 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256975 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265670 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265875 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(58) Version 1.1.12.0: ID: 230820 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPUin den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220420 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213005 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206840 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V10 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(45) Version 1.1.6.1: ID: 197535 / Support ID: 400017474 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7661_0.pci(9), 1\7661a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191725 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINKV2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7661_0.pci(9), 1\7661a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185590 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V9 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einenFehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(9), 1\7661a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183625 Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV38 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(8), 1\7661a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178005 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V7 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frameskönnen jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit derPowerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(7), 1\7661a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173315 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung vonIO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestellt werden. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden abjetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(6), 1\7661a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 170595 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(6), 1\7661a0.epl(35) Version 1.0.5.0: ID: 165790 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 165795 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165435 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164750 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(31) Version 1.0.2.0: ID: 163845 Neue Basis Firmware V5 Fehlerbehebung: Probleme beim Booten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(30) Version 1.0.1.0: ID: 160735 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7661_0.pci(4), 1\7661a0.epl(30) |
|||||