DWL@DWL10000303842

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 07.03.2016 1 MB EXE AS2.6_HW_X20DO4322.exe
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (X20DO4322)

Revisionsinformationen X20DO4322

Version 1.0.3.0:

ID: 467155
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816)

Version 1.0.2.4:

ID: 393460
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816)

Version 1.0.2.3:

ID: 393015
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816)

Version 1.0.2.2:

ID: 366269
APROL-Einträge überarbeitet
Datenpunkt OSPValid korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816)

Version 1.0.2.0:

ID: 317670
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816)

Version 1.0.1.0:

ID: 217455
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(800)

Version 1.0.0.1:

ID: 211275
Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7063_1.fw(530)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo