DWL@DWL10000310345
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 09.06.2020 | 643 KB | EXE | AS2.6_HW_5LS187.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (5LS187.6-1) Revisionsinformationen 5LS187.6-1 Version 1.4.0.0: ID: 686305 Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(17682),1\7669b0.can(130), 1\7669b0.epl(69) Version 1.3.0.0: ID: 442030 / Support ID: 0 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(17170), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429220 Unterstützung BondingFunktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429240 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrierender Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16914), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391580 Mögliche falsche Anzeige derPowerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16402), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 376441 / Support ID: 400120997 Modul wird im APC910 sporadischbeim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\7669_0.pci(16401), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(64) Version 1.2.4.0: ID: 358935 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf denletzten „network cycle“ konfiguriert sind, in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359160 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung amPOWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 332305 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: -POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336710 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337445 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16143), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 294795 / Support ID: 400070288 Updateproblem bei CPU Neustart Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(15375), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285945 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286025 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche fürdie Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(15374), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 256805 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:256915 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 256960 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257050 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265695 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:265900 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265795 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "ChainedStation" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station")vorhanden sind, dann wird im Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(14861), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 226710 / Support ID: 400041497 Probleme beim Starten der CAN-FW behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13324), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230840 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\7669_0.pci(13323), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(52) Version 1.1.11.0: ID: 229065 CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13067), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(51) Version 1.1.10.0: ID: 224445 CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13067), 1\7669b0.can(120), 1\7669b0.epl(51) Version 1.1.9.0: ID: 220435 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13067), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(51) Version1.1.8.0: ID: 213030 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(12043), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206910 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V11 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in denService-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(11531), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199525 Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(11274), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191750 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 und Basis Firmware V10 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehrin den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(10762), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185600 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V9 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINKV2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9993), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183640 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9736), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178025 NeuePOWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9478), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173335 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendungvon IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestelltwerden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9221), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 171125 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8964), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167027 5LS187.6-1 funktioniert mit Automation Runtime >= 2.92 nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 167200 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8707), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165815 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8706), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165455 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8450), 1\7669b0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164770 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(7938), 1\7669b0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160755 Neue Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann espassieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionenam Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(7682), 1\7669b0.epl(30) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 10.09.2015 | 633 KB | EXE | AS2.6_HW_5LS187.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (5LS187.6-1) Revisionsinformationen 5LS187.6-1 Version 1.3.0.0: ID: 442030 / Support ID: 0 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(17170), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID:429220 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429240 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16914), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391580 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16402), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 376441 / Support ID: 400120997 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16401), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(64) Version 1.2.3.0: ID: 332305 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Beifolgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikationausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336710 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337445 / Support ID:400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(16143), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 294795 / Support ID: 400070288 Updateproblem bei CPU Neustart Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(15375), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285945 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286025 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(15374), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 256805 / SupportID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart desManager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256915 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 256960 POWERLINK: Die Nettimewurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 257050 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265695 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazuführen, dass die CPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265900 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265795 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(14861), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 226710 / Support ID: 400041497 Problemebeim Starten der CAN-FW behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13324), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(52) Version1.1.12.0: ID: 230840 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle desMN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13323), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(52) Version 1.1.11.0: ID: 229065 CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13067), 1\7669b0.can(122), 1\7669b0.epl(51) Version 1.1.10.0: ID: 224445 CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13067), 1\7669b0.can(120), 1\7669b0.epl(51) Version 1.1.9.0: ID: 220435 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(13067), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213030 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(12043), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206910 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V11 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(11531), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199525 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7669_0.pci(11274), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191750 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 und Basis Firmware V10 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(10762), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185600 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 undBasis Firmware V9 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7669_0.pci(9993), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183640 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurdenicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9736), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178025 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9478), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173335 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(9221), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 171125 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7669_0.pci(8964), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167027 5LS187.6-1 funktioniert mit Automation Runtime >= 2.92 nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 167200 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8707), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165815 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8706), 1\7669b0.can(117), 1\7669b0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165455 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(8450), 1\7669b0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164770 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(7938), 1\7669b0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160755 Neue Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7669_0.pci(7682), 1\7669b0.epl(30) |
|||||