DWL@DWL10000302985
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 17.12.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20IF1091-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20IF1091-1) Revisionsinformationen X20IF1091-1 Version 1.4.0.0: ID: 664790 / Support ID: 400303601 PCI Bus wird bei asynchronen Zugriffen zu falschem Zeitpunkt freigegeben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(12294), 1\9509_1.fw(12294) Version 1.3.0.0: ID: 633185 Unterstützung neue Hardware - Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(12038), 1\9509_1.fw(12038) Version 1.2.0.0: ID: 396215 X20IF1091-1: StationAtBusEnd = 1 statt 0 wenn X2XLink abgesteckt Der DatenpunktStationAtBusEnd der X2XLink-Schnittstelle der X20IF1091-1 zeigte 1 an wenn kein X2XLink-Kabel angesteckt war. Nun wird korrekt 0 angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(10758) Version 1.1.1.0: ID: 395800 / Support ID: 400136275 Fehler asynchrone X2X Kommunikation behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(10502) Version 1.1.0.0: ID: 305665 / Support ID: 400095196 Verbesserter X2X Update funktioniert in Verbundung mit X20BC1083 Upgrade Version >=2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 377460 Korrektur FW-Update am X2X Bus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 385860 Erweiterung der X2X Diagnose Datenpunkte Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 388765 / Support ID: 400136275 asynchrone X2X Kommunikation verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(10246) Version 1.0.2.0: ID: 160542 / Support ID: 400072979 NetTime Support NetTime Support Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(8453) Version 1.0.1.3: ID: 271210 X2X Master Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(8196) Version 1.0.1.0: ID: 160900 Neue Firmware V32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(8196) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 04.06.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20IF1091-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20IF1091-1) Revisionsinformationen X20IF1091-1 Version 1.3.0.0: ID: 633185 Unterstützung neue Hardware - Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(12038),1\9509_1.fw(12038) Version 1.2.0.0: ID: 396215 X20IF1091-1: StationAtBusEnd = 1 statt 0 wenn X2XLink abgesteckt Der Datenpunkt StationAtBusEnd der X2XLink-Schnittstelle der X20IF1091-1 zeigte 1 an wenn kein X2XLink-Kabel angesteckt war. Nun wird korrekt 0 angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(10758) Version 1.1.1.0: ID: 395800 / Support ID: 400136275 Fehler asynchrone X2X Kommunikation behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(10502) Version 1.1.0.0: ID: 305665 / Support ID: 400095196 Verbesserter X2X Update funktioniert in Verbundung mit X20BC1083 Upgrade Version >=2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 377460 Korrektur FW-Update am X2X Bus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 385860 Erweiterung der X2X Diagnose Datenpunkte Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 388765 / Support ID: 400136275 asynchrone X2XKommunikation verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(10246) Version 1.0.2.0: ID: 160542 / Support ID:400072979 NetTime Support NetTime Support Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(8453) Version 1.0.1.3: ID: 271210 X2X Master Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(8196) Version 1.0.1.0: ID: 160900 Neue Firmware V32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(8196) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 18.11.2014 | 523 KB | EXE | AS2.6_HW_X20IF1091-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20IF1091-1) Revisionsinformationen X20IF1091-1 Version 1.2.0.0: ID: 396215 X20IF1091-1: StationAtBusEnd = 1 statt 0 wenn X2XLink abgesteckt Der Datenpunkt StationAtBusEnd der X2XLink-Schnittstelle der X20IF1091-1 zeigte 1 an wenn kein X2XLink-Kabel angesteckt war. Nun wird korrekt 0 angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(10758) Version 1.1.1.0: ID: 395800 / Support ID: 400136275 Fehler asynchrone X2X Kommunikation behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(10502) Version 1.1.0.0: ID: 305665 / Support ID: 400095196 Verbesserter X2X Update funktioniert in Verbundung mit X20BC1083 Upgrade Version >=2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 377460 Korrektur FW-Update am X2X Bus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 385860 Erweiterung der X2X Diagnose Datenpunkte Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 388765 / Support ID: 400136275 asynchrone X2X Kommunikation verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(10246) Version 1.0.2.0: ID: 160542 / Support ID: 400072979 NetTime Support NetTime Support Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9509_0.fw(8453) Version 1.0.1.3: ID: 271210 X2X Master Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(8196) Version 1.0.1.0: ID: 160900 Neue Firmware V32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9509_0.fw(8196) |
|||||