DWL@DWL10000303969
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 16.07.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DO4332.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DO4332) Revisionsinformationen X20DO4332 Version 1.2.0.0: ID: 646640 Performanz Verbesserung der X2X Kommunikation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(150), 1\7068_5.fw(816) Version 1.1.0.0: ID: 626410 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 626720 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(130), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.3.0: ID: 467190 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.4: ID: 393490 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.3: ID: 393060 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.2: ID: 366279 APROL-Einträge überarbeitet Datenpunkt OSPValid korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version1.0.2.0: ID: 317360 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.1.0: ID: 217465 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 211560 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(530) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 09.01.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DO4332.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DO4332) Revisionsinformationen X20DO4332 Version 1.1.0.0: ID: 626410 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 626720 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(130), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.3.0: ID: 467190 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.4: ID: 393490 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.3: ID: 393060 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.2: ID: 366279 APROL-Einträge überarbeitet Datenpunkt OSPValid korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.0: ID: 317360 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.1.0: ID: 217465 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 211560 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(530) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.0 | * | 07.03.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DO4332.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DO4332) Revisionsinformationen X20DO4332 Version 1.0.3.0: ID: 467190 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.4: ID: 393490 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.3: ID: 393060 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.2: ID: 366279 APROL-Einträge überarbeitet Datenpunkt OSPValid korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.2.0: ID: 317360 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816) Version 1.0.1.0: ID: 217465 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 211560 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7068_1.fw(530) |
|||||