DWL@DWL10000103476
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 03.03.2010 | 417 KB | EXE | AS2.6_HW_5PC600.SX02-00.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (5PC600.SX02-00) Revisionsinformation 5PC600.SX02-00: Version 1.0.1.0: ID#168665: Erweiterung Erweiterung um I/O Zuordnung: BatteryStatus Serialnummer Temperatur Netzteil Temperatur unter Add-On Laufwerk SystemTime Version 1.0.1.1: ID#168905: Fehlerbehebung Korrektur im I/O Mapping Bereich - TemperturIO Version 1.0.2.0: ID#225950: Einen zusätzlichen PCI Slot eingefügt Um die maxmimale Anzahl an PCI Devices und zusätzlich das SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 stecken zu können, war es notwendig, einen weiteren PCI Slot in die Gerätebeschreibungsdatei einzufügen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||