DWL@DWL10000050487
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.64 SP06 | * | 23.04.2007 | 385 MB | EXE | AS30649SP06_CD1.exe | |
| Beschreibung |
B&R Automation Studio Beta 3.0.64 SP06 IO System - CANopen (ID#154675) Wird für einen CANopen Slave eine Knotennummer >= 100 vergeben, so führt dies zu einem Dauerbooten der CPU. IO System - Powerlink (ID#155290) Die Datenübertragung zu Modulen am Buskoppler X20BC0083 funktioniert nicht. Das Problem äußert sich darin, dass die Module am Buskoppler vom System nicht angesprochen werden können (ModuleOk=0). Library - AsCANopen (ID#155200) Funktionsblock CANopenGetState() liefert keinen "state" Wird der Funktionsblock CANopenGetState() aufgerufen, so liefert dieser nicht den gewünschten State eines bestimmten Knotens. Der FUB liefert zwar Status = 0, der Parameter "state" wird jedoch gar nicht gesetzt. Motion Builder (ID#155505) Kurvenscheiben-Compiler erzeugt ungültiges BR-Modul, wenn Slave Position nicht bei 0 Revisionsinformation Version 3.0.0064.SP06 Automation Software 40 beginnt. Wird eine Kurvenscheibe verwendet, bei der die Slave Position nicht bei 0 beginnt, funktioniert das resultierende BR-Modul auf der SPS nicht. Tools - Debugger (ID#155475) AutomationStudio wird fallweise nach Ausschalten des Monitor Modus unbedienbar Ist während des Ausschalten des Monitor Modes ein Trace Ladevorgang aktiv, kann dies je nach Projektgröße dazu führen, dass ein interner Prozess fehlerhafterweise frühzeitig beendet wird und in der Folge das AutomationStudio inbedienbar wird. |
|||||