DWL@DWL10000808961
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | * | 08.07.2025 | 3 MB | STP | ACPtrak_Shuttle_50W_8F1SC.100.100000-1.stp | |
| Beschreibung | ACOPOStrak Shuttle 50 mm, weichenfähig 8F1SC.100.100000-1 | |||||
DWL@DWL10000808961
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | * | 08.07.2025 | 3 MB | STP | ACPtrak_Shuttle_50W_8F1SC.100.100000-1.stp | |
| Beschreibung | ACOPOStrak Shuttle 50 mm, weichenfähig 8F1SC.100.100000-1 | |||||