DWL@DWL10000309762
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | * | 18.06.2020 | 4 MB | ZIP | 3D_File_DXFSTEP_4PPC70.0702-2XX.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP C70 7,0" Querformat | |||||
DWL@DWL10000309762
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | * | 18.06.2020 | 4 MB | ZIP | 3D_File_DXFSTEP_4PPC70.0702-2XX.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP C70 7,0" Querformat | |||||