DWL@DWL10000309757
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 15.10.2014 | 6 MB | ZIP | 4PPC70.0573-2xx.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP C70 5,7" Querformat | |||||
DWL@DWL10000309757
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 15.10.2014 | 6 MB | ZIP | 4PPC70.0573-2xx.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP C70 5,7" Querformat | |||||