DWL@DWL10000742201
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | * | 16.11.2022 | 5 MB | ZIP | UPG_PPC900_MTCX_V0132_EFI.zip | |
| Beschreibung |
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX) – EFI ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.32 / 19.09.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.32 NEU README.txt 01.32 NEU STARTUP.nsh 01.31 MTCXPPC900.nsh 01.31 MTCXSVC.efi 19.52 NEU 57226_0.fw 01.32 NEU 57227_0.fw 01.32 NEU 57228_0.fw 01.32 NEU 57229_0.fw 01.32 NEU 57230_0.fw 01.32 NEU 57231_0.fw 01.32 NEU 57232_0.fw 01.32 NEU 57293_0.fw 01.32 NEU 57294_0.fw 01.32 NEU 57742_0.fw 01.32 NEU 57773_0.fw 01.32 NEU 64644_0.fw 01.32 NEU 64645_0.fw 01.32 NEU 64646_0.fw 01.32 NEU 64647_0.fw 01.32 NEU Aenderung(en): 57226_0.fw, 57227_0.fw, 57228_0.fw, 57229_0.fw, 57230_0.fw, 57231_0.fw, 57232_0.fw, 57293_0.fw, 57294_0.fw, 57742_0.fw, 57773_0.fw, 64644_0.fw, 64645_0.fw, 64646_0.fw, 64647_0.fw (MTCX Firmware): - Optimierung des internen Netzteils. - Bugfix: 5AC901.ICAN-01 (SJA1000 CAN). MTCXSVC: - Kleinere Optimierungen und Bugfixes. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||