PPC900 BIOS QM170 Upgrade (5PC901.TS17-00 / -01)

DWL@DWL10000712830

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.16 * 14.11.2025 7 MB ZIP UPG_PPC900_BIOSTS17_QM170_CM236_V0216_EFI.zip
Beschreibung PPC900 BIOS QM170 Upgrade (5PC901.TS17-00 / -01)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht
ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes
Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann
die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device
based Bootorder ist nicht zulaessig.

3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein,
dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die
Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die
Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein
"Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst,
es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem
"Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem
ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und
erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade.
Ein "Extended" Update dauert etwas laenger.


----------------------------------------------------------------
Version 02.16 / 31.07.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 02.16 NEU
README.txt 02.16 NEU
STARTUP.nsh 02.16 NEU
UPGBIOS.nsh 02.16 NEU
BRBIOSID.efi 01.00
XCPBSVC.efi 01.6.1
APCBR216.bin 02.16 NEU


Aenderung(en)
BIOS:
- Update der DBX und DBR UEFI Secure Boot Daten laut UEFI.org.
- Bugfix for Cyber Security Update:
- Security Advisory SA50218
- Security Advisory SA50232


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.15 * 03.02.2025 7 MB ZIP UPG_PPC900_BIOSTS17_QM170_CM236_V0215_EFI.zip
Beschreibung PPC900 BIOS QM170 Upgrade (5PC901.TS17-00 / -01)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht
ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium
angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell
ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als
letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell
hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist
die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll.
Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist
nicht zulaessig.

3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass
ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME
Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der
ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig,
erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche
Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein
automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades
ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades,
beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas
laenger.

----------------------------------------------------------------
Version 02.15 / 27.11.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 02.15 NEU
README.txt 02.15 NEU
STARTUP.nsh 02.15 NEU
UPGBIOS.nsh 02.15 NEU
BRBIOSID.efi 01.00
XCPBSVC.efi 01.6.1 NEU
APCBR215.bin 02.15 NEU


Aenderung(en)
BIOS:
- Update der Intel ME Engine auf V11.8.94.4494.
- Update der DBX und DBR UEFI Secure Boot Daten laut UEFI.org.
- Optimierungen bei der Realtime Environment Option.
Race To Halt (RTH) Einstellung auf Disabled geaendert.
- Cyber Security Update:
- Security Advisory SA50216
- Security Advisory SA50218
- Security Advisory SA50232


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.13 * 16.11.2022 7 MB ZIP UPG_PPC900_BIOSTS17_QM170_CM236_V0213_EFI.zip
Beschreibung PPC900 BIOS QM170 Upgrade (5PC901.TS17-00 / -01)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht
ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium
angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell
ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als
letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell
hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist
die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll.
Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist
nicht zulaessig.

3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass
ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME
Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der
ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig,
erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche
Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein
automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades
ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades,
beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas
laenger.

----------------------------------------------------------------
Version 02.13 / 05.10.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 02.13 NEU
README.txt 02.13 NEU
STARTUP.nsh 02.13 NEU
UPGBIOS.nsh 02.13 NEU
BRBIOSID.efi 01.00
XCPBSVC.efi 01.5.6
APCBR213.bin 02.13 NEU


Aenderung(en)
BIOS:
- Update der Intel ME Engine auf V11.8.93.4323.
- Update der DBX und DBR UEFI Secure Boot Daten laut UEFI.org.
- Update des B&R Bootlogos (B&R Brand Refresh).


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.12 * 13.06.2022 7 MB ZIP UPG_PPC900_BIOSTS17_QM170_CM236_V0212_EFI.zip
Beschreibung PPC900 BIOS QM170 Upgrade (5PC901.TS17-00 / -01)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht
ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium
angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell
ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als
letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell
hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist
die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll.
Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist
nicht zulaessig.

3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass
ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME
Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der
ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig,
erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche
Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein
automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades
ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades,
beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas
laenger.

----------------------------------------------------------------
Version 02.12 / 22.03.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 02.12 NEU
README.txt 02.12 NEU
STARTUP.nsh 02.12 NEU
UPGBIOS.nsh 02.12 NEU
BRBIOSID.efi 01.00
XCPBSVC.efi 01.5.6
APCBR212.bin 02.12 NEU


Aenderung(en)
BIOS:
- Update der Intel ME Engine auf V11.8.92.4222.
- Update des Intel Microcode fuer Skylake.
- Bugfix: COM Port Eintrag im BDA fuer Legacy OS.


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.11 * 15.12.2021 7 MB ZIP UPG_PPC900_BIOSTS17_QM170_CM236_V0211_EFI.zip
Beschreibung PPC900 BIOS QM170 Upgrade (5PC901.TS17-00 / -01)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht
ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium
angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell
ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als
letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell
hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist
die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll.
Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist
nicht zulaessig.

3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass
ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME
Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der
ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig,
erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche
Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein
automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades
ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades,
beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas
laenger.

----------------------------------------------------------------
Version 02.11 / 30.09.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 02.11 NEU
README.txt 02.11 NEU
STARTUP.nsh 02.11 NEU
UPGBIOS.nsh 02.11 NEU
BRBIOSID.efi 01.00
XCPBSVC.efi 01.5.6
APCBR211.bin 02.11 NEU


Aenderung(en)
BIOS:
- Update der Intel ME Engine auf V11.8.86.3909.
- Update des Intel Microcode fuer Skylake.
- Update der DBX und DBR UEFI Secure Boot Daten laut UEFI.org.


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo