DWL@DWL10000053712
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | * | DOS | 05.08.2010 | 124 KB | ZIP | PPC300_MTCX_Firmware_UpgradeDisk_V0104.zip |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX) ---------------------------------------------------------------- UPDATE-VORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im PPC310 Anwenderhandbuch) 2. Stecken Sie die Diskette in ein am Panel PC 310 angeschlossenes (USB) Floppy Laufwerk und booten Sie das Gerät neu. 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade MTCX Firmware FPGA and PX32 (PC3F/PC3P) Die MTCX Firmware FPGA und PX32 wird automatisch ktualisiert (Default nach 5 sec). ************************************************* Der Update-Vorgang darf nicht abgebrochen werden! ************************************************* Andernfalls kann das PPC 310 anschließend nicht mehr neu gestartet werden und muss an B&R zur Reparatur gesendet werden. Versuchen Sie einen abgebrochenen Update-Vorgang OHNE Nustart des Panel PC 310 zu wiederholen, z.B. durch irekten Aufruf der Batchdatei UPDMTCX.BAT. 2. Exit Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. 5. Entfernen Sie die Diskette und booten Sie das Gerät neu (nur nach einem erfolgreichem Update!). ---------------------------------------------------------------- Version 01.04 / 22.06.2010 / ---------------------------------------------------------------- Inhalt: 0022#0.fw 01.05 0022#0.fp 01.03 NEU AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS LIESMICH.TXT NEU MTCXSVC.EXE 05.23 NEU README.TXT NEU UPDMTCX.BAT Fehlerbehebungen: - FPGA (0022#0.fp): Bugfix serieller UART (COM1). Sporadisch konnte es bei hoher Baudrate (z.B.: 115200Baud) zu falschen bzw. fehlenden TX-Daten kommen. Aenderungen: - MTCXSVC: - Support fuer APC800 Serie. - Support fuer APC820 Serie. - Support fuer Display Inverter Update. - Support fuer Atom N270 CPU der APC620/PPC700 Serie. - Support fuer Atom N270 CPU der APC800 Serie. - Support fuer PPC800 Serie. - Funktionserweiterungen fuer PP300/400 und PPC300 Serie. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.03 | * | DOS | 20.12.2007 | 117 KB | ZIP | PPC300_MTCX_Firmware_UpgradeDisk_V0103.zip |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX) ---------------------------------------------------------------- UPDATE-VORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette. 2. Stecken Sie die Diskette in ein am Panel PC 310 angeschlossenes (USB) Floppy Laufwerk und booten Sie das Gerät neu. 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade MTCX Firmware FPGA and PX32 (PC3F/PC3P) Die MTCX Firmware FPGA und PX32 wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). ************************************************* Der Update-Vorgang darf nicht abgebrochen werden! ************************************************* Andernfalls kann das PPC 310 anschließend nicht mehr neu gestartet werden und muss an B&R zur Reparatur gesendet werden. Versuchen Sie einen abgebrochenen Update-Vorgang OHNE Neustart des Panel PC 310 zu wiederholen, z.B. durch direkten Aufruf der Batchdatei UPDMTCX.BAT. 2. Exit Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. 5. Entfernen Sie die Diskette und booten Sie das Gerät neu (nur nach einem erfolgreichem Update!). ---------------------------------------------------------------- Version 01.03 / 19.12.2007 ---------------------------------------------------------------- Inhalt: 0022#0.fw 01.05 NEU 0022#0.fp 01.01 AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS LIESMICH.TXT NEU MTCXSVC.EXE 03.02 NEU README.TXT NEU UPDMTCX.BAT Fehlerbehebungen: - Scancodetabelle wurde erweitert. Einige Scancodes, z.B. [F13] wurden nicht durchgereicht. MTCXSVC: - Bugfix: Betrifft nur PP300/400. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.02 | * | DOS | 18.09.2007 | 117 KB | ZIP | PPC300_MTCX_Firmware_UpgradeDisk_V0102.zip |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX) ---------------------------------------------------------------- UPDATE-VORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette. 2. Stecken Sie die Diskette in ein am Panel PC 310 angeschlossenes (USB) Floppy Laufwerk und booten Sie das Gerät neu. 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade MTCX Firmware FPGA and PX32 (PC3F/PC3P) Die MTCX Firmware FPGA und PX32 wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). ************************************************* Der Update-Vorgang darf nicht abgebrochen werden! ************************************************* Andernfalls kann das PPC 310 anschließend nicht mehr neu gestartet werden und muss an B&R zur Reparatur gesendet werden. Versuchen Sie einen abgebrochenen Update-Vorgang OHNE Neustart des Panel PC 310 zu wiederholen, z.B. durch direkten Aufruf der Batchdatei UPDMTCX.BAT. 2. Exit Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. 5. Entfernen Sie die Diskette und booten Sie das Gerät neu (nur nach einem erfolgreichem Update!). ---------------------------------------------------------------- Version 01.02 / 12.07.2007 ---------------------------------------------------------------- Inhalt: 0022#0.fw 01.04 NEU 0022#0.fp 01.01 NEU AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS LIESMICH.TXT NEU MTCXSVC.EXE 03.00 README.TXT NEU UPDMTCX.BAT Fehlerbehebungen: - Fehlerhafte PX32 Keyboard Kommando Emulation in Verbindung mit dem MSDOS Keyb.exe. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.01 | * | DOS | 19.06.2007 | 116 KB | ZIP | PPC300_MTCX_Firmware_UpgradeDisk_V0101.zip |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX) ---------------------------------------------------------------- UPDATE-VORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette. 2. Stecken Sie die Diskette in ein am Panel PC 310 angeschlossenes (USB) Floppy Laufwerk und booten Sie das Gerät neu. 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade MTCX Firmware FPGA and PX32 (PC3F/PC3P) Die MTCX Firmware FPGA und PX32 wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). ************************************************* Der Update-Vorgang darf nicht abgebrochen werden! ************************************************* Andernfalls kann das PPC 310 anschließend nicht mehr neu gestartet werden und muss an B&R zur Reparatur gesendet werden. Versuchen Sie einen abgebrochenen Update-Vorgang OHNE Neustart des Panel PC 310 zu wiederholen, z.B. durch direkten Aufruf der Batchdatei UPDMTCX.BAT. 2. Exit Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. 5. Entfernen Sie die Diskette und booten Sie das Gerät neu (nur nach einem erfolgreichem Update!). ---------------------------------------------------------------- Version 01.01 / 08.05.2007 ---------------------------------------------------------------- Inhalt: 0022#0.fw 01.03 NEU 0022#0.fp 01.01 NEU AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS LIESMICH.TXT NEU MTCXSVC.EXE 03.00 README.TXT NEU UPDMTCX.BAT |
|||||