DWL@DWL10000017817
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | * | DOS | 17.07.2006 | 392 KB | ZIP | MP100_200_BIOS_Upgrade_V1_16.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade BIOS Upgrade für Mobile Panel 100 BIOS Geräte. **************************************************************** ACHTUNG Ein laufender BIOS Upgrade-Vorgang darf nicht abgebrochen werden! Andernfalls kann das Mobile Panel anschließend nicht mehr neu gestartet werden und muss an B&R zur Reparatur gesendet werden. Versuchen Sie einen abgebrochenen Upgrade-Vorgang OHNE Neustart des Mobile Panel zu wiederholen, z.B. durch direkten Aufruf der Batchdatei UPDBIOS.BAT. **************************************************************** **************************************************************** Nach einem BIOS Upgrade werden vom BIOS automatisch die CMOS Defaulteinstellungen verwendet. Wenn Sie Einstellungen im CMOS Setup geändert haben, müssen Sie diese nach dem Upgrade wieder neu einstellen! Notieren Sie Ihre Einstellungen daher vor dem Upgrade. **************************************************************** 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette. ************************************************************ ACHTUNG Die Bootdiskette sollte mit DOS, Windows ME oder XP erstellt werden. Mit Windows 98 Bootdisketten können möglicherweise Fehler beim Upgrade des BIOS auftreten - das Mobile Panel kann dann nach dem Upgrade nicht mehr booten! ************************************************************ Hinweis: Sie können anstelle einer Diskette auch eine bootfähige Compact Flash Karte verwenden. 2. Stecken Sie die Diskette in ein am Mobile Panel angeschlossenes (USB) Floppy Laufwerk und booten Sie das Gerät neu. Hinweis: Sie können über die Power Panel / Mobile Panel Remote Host (kurz: REMHOST) Utility auch das Floppy Laufwerk eines remote PC verwenden. Die REMHOST Utility ist als eigener Download von B&R verfügbar. 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade complete System Es werden alle BIOS Bereiche (XpressROM und FPGA Firmware) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Upgrade XpressROM BIOS Es wird nur das XpressROM BIOS automatisch aktualisiert. 3. Upgrade FPGA Firmware Es wird nur die Firmware der beiden FPGAs automatisch aktualisiert. 4. Save complete System Es werden alle BIOS Bereiche (XpressROM und FPGA Firmware) automatisch gesichert. **************************************************** Auf der Diskette muss bis zu 640 kBytes freier Platz vorhanden sein. **************************************************** 5. Save XpressROM BIOS Es wird nur das XpressROM BIOS automatisch gesichert. ************************************************* Auf der Diskette muss ca. 256 kBytes freier Platz vorhanden sein. ************************************************* 6. Save FPGA Firmware Es wird nur die Firmware der beiden FPGAs automatisch gesichert. **************************************************** Auf der Diskette muss bis zu 384 kBytes freier Platz vorhanden sein. **************************************************** 7. Exit Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. 5. Entfernen Sie die Diskette und booten Sie das Gerät nach einem erfolgreichem Update. Inhalt 6504_1.fp 0.1 NEU 6506_1.pci 0.8 NEU Autoexec.bat NEU ChkWin98.exe 1.00 Choice.exe 1.00 Config.sys NEU Liesmich.txt NEU Readme.txt NEU SavBIOS.bat NEU SavFpga.bat NEU UpdBIOS.bat NEU UpdFpga.bat Xflash.exe 1.09 NEU Xpress.rom 1.16 NEU XpressQ.rom 1.16 NEU Fehlerbehebungen - Das Booten mit einer Silicon Systems CF Karte ("SiliconDrive") dauerte ca. 5 bis 6 s länger als mit einer SanDisk CF Karte. - A&P 89520: Wenn beim Booten von USB Floppy zwischen Summary Screen und der Bootmeldung eine Taste auf der USB Tastatur gedrückt wurde, erfolgte ein Neustart des Geräts. - Im BIOS Setup wurden bei der Anzeige der CF Card Info eventuell Registerinhalte zerstört. Bisher waren keine Fehlerauswirkungen bekannt. Änderungen - BIOS Setup, Device Information Menu: Der Text "CPU Intern" wurde auf "CPU Internal" geändert. - Vor dem Einschalten des TFT wird 400 ms statt 200 ms gewartet, um Streifenbildung bei cHMI SVGA Display zu vermeiden. Dieser int 10h Patch wirkt auch beim Umschalten des Videomodus in Windows XP. - BIOS und FPGA Firmware wird beim Sichern im SAVED Verzeichnis abgelegt. - Die Prüfung der BIOS Datei beim BIOS Update wurde verbessert. - RDFPRES.EXE wurde entfernt. Die QVGA Erkennung erfolgt nun durch XFLASH.EXE. - Die Datei 6504_1.STN wurde durch 6504_1.FP ersetzt. - Die Display Timings aus den Factory Settings werden bei Resolution-Einstellung "Auto" verwendet, wenn Bit 3 des Display Typ in den Factory Settings auf 1 gesetzt ist. Ab Factory Settings Version 5 wird auch der TFT Power Sequence Delay aus den Factory Settings gelesen. - Neue Flat Panel Resolution "Auto (+ Timing)" im BIOS Setup: wie "Auto", aber Display Timings werden immer aus Factory Settings statt BIOS-internen Tabellen gelesen. Anmerkung: Die Resolution "Auto (+ Timing)" wird beim BIOS Update oder Load Optimized Defaults wieder auf "Auto" zurück- gestellt -> es werden dann ventuell falsche Timings verwendet! - Wenn die Display Timings aus den Factory Settings nicht einge- stellt werden können - z.B. wenn ein Timingwert nicht für die Abbildung über ein SoftVGA Register umgerechnet werden kann - werden die internen Display Timings verwendet. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.12 | * | DOS | 03.05.2005 | 401 KB | ZIP | MPx00_BIOS_Upgrade_V1_12.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade BIOS Upgrade für Mobile Panel 100 BIOS Geräte. Inhalt 6504_1.stn 1.1 6506_1.pci 0.7 NEU Autoexec.bat NEU ChkWin98.exe 1.00 Choice.exe 1.00 Config.sys NEU Liesmich.txt NEU Rdfpres.exe 1.00 Readme.txt NEU SavBIOS.bat SavFpga.bat UpdBIOS.bat UpdFpga.bat Xflash.exe 1.08 Xpress.rom 1.12 NEU XpressQ.rom 1.12 NEU Fehlerbehebungen - Die Echtzeituhr wurde beim Start des Mobile Panel auf das Generierdatum des BIOS gestellt, wenn vorher unter Windows ein Datum mit einem Sonntag eingestellt wurde. Änderungen - REMHOST auf eigene Diskette verlagert. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11 | * | DOS | 18.01.2005 | 498 KB | ZIP | Mobile_Panel_100_BIOS_Upgrade_V01_11.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade BIOS Upgrade für Mobile Panel 100 BIOS Geräte (5MP181.0843-07). Fehlerbehebungen - Die unterste Pixelzeile fehlte bei VGA Displays. - XFLASH Option -t=FPGA, FPG1, FPG2, PCI1 oder PCI2 wurde mit Fehler "not supported on this platform" abgewiesen. Änderungen - Das Booten der On-Board FPGAs wird nun unterstützt. - NEU: Firmware Datei 6506_1.pci für eingebautes FPGA. - NEU: Firmware Datei 6504_1.stn für eingebautes FPGA1. - USB verwendet nun PCI INTD statt INTB. - MMX Instructions sind nun aktiviert. - PCI Slave Disconnect Boundary wurde auf 128 Bytes gesetzt. - Der Speaker wird eingeschaltet. Bei Fehleingaben im Setup wird ein Piepton ausgegeben. - Das Umschalten des Videomodus mit INT 10h, AH=00h wurde verbessert. - Der BIOS Interrupt INT 15h, AX=E820h liefert nun die Größe des Flash Memory richtig mit 2M statt 256k zurück. - Das Memory Timing wurde für Speicherbausteine von Swissbit angepasst. - Die User Serial ID kann nun aus dem Extended CMOS ausgelesen werden. |
|||||