DWL@DWL10000075468
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | * | DOS | 25.04.2012 | 595 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0119.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME APC800 / PPC800 B945 BIOS Upgrade fuer folgende CPU Module - 5PC800.B945-00 - 5PC800.B945-01 - 5PC800.B945-02 - 5PC800.B945-03 - 5PC800.B945-04 ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.(Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-00,-01,-02,-03,-04)automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.19 / 23.03.2012 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.19 NEU README.txt 01.19 NEU CONFIG.sys 01.15 AUTOEXEC.bat 01.19 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC2R119.rom 01.19 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: Bootproblem mit Windows PE 3.0 behoben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.18 | * | DOS | 16.01.2012 | 595 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0118.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME APC800 / PPC800 B945 BIOS Upgrade fuer folgende CPU Module - 5PC800.B945-00 - 5PC800.B945-01 - 5PC800.B945-02 - 5PC800.B945-03 - 5PC800.B945-04 ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.(Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-00,-01,-02,-03,-04)automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.18 / 15.12.2011 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.18 NEU README.txt 01.18 NEU CONFIG.sys 01.15 AUTOEXEC.bat 01.18 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC2R118.rom 01.18 NEU Aenderung(en) BIOS: - Konfigurierbares Bootdelay vor der USB2.0 enumeration eingefuegt, da sehr langsam hochlaufende USB-HDD nicht erkannt wurden. Neue Setup Einstellung in der USB Configuration Seite eingefuegt, mit der dieses Bootdelay im Bereich von 1sek. bis 10sek. eingestellt werden kann. Defaultwert ist disabled. - Legacy C-States in der ACPI FADT Tabelle gedisabled. Einige Linux Distributionen und auch Windows verwenden diese Tabelle noch, wenn Core Multi-Prozessing und SpeedStep gedisabled sind. - Bugfix: Gate A20 Behandlngsfehler in der INT15h function 87h "Copy Extended Memory". Die INT15h function 87h wird fast nicht mehr verwendet (einige QNX Versionen rufen diese aber noch waehrend des Bootvorganges auf). - Bugfix: Erkennungsproblem mit Speicher Medien kleiner 8GB. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.17 | * | DOS | 20.04.2011 | 594 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0117.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME APC800 / PPC800 B945 BIOS Upgrade fuer folgende CPU Module - 5PC800.B945-00 - 5PC800.B945-01 - 5PC800.B945-02 - 5PC800.B945-03 - 5PC800.B945-04 ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.(Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-00,-01,-02,-03,-04)automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.17 / 18.02.2011 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.17 NEU README.txt 01.17 NEU CONFIG.sys 01.15 AUTOEXEC.bat 01.17 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC2R117.rom 01.17 NEU Aenderung(en) BIOS: - Neues Core Modul fuer Intel 945GME Chipset. - Unterstuetzung fuer Systeme mit HDA Sound. - Neue Setup Einstellung "DRAM Refresh Rate" in der "Chipset Configuration" Setup Seite. Defaultwert ist Auto (DRAM Refresh Rate wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen). |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.16 | * | DOS | 03.08.2010 | 593 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0116.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME APC800 / PPC800 B945 BIOS Upgrade fuer folgende CPU Module - 5PC800.B945-00 - 5PC800.B945-01 - 5PC800.B945-02 - 5PC800.B945-03 - 5PC800.B945-04 ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.(Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-00,-01,-02,-03,-04)automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.16 / 16.07.2010 / !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.16 NEU README.txt 01.16 NEU CONFIG.sys 01.15 AUTOEXEC.bat 01.16 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 NEU APC2R116.rom 01.16 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: Anzeige der Luefterdrehzahlen im BIOS. Bei einer Drehzahl von z.B.: 2048 wurde die 0 gestrichen, somit wurde eine Drehzahl von 248 angezeigt. - Update des CPU Microcodes (MCU) fuer Intel U7500 M.0 stepping prozessoren. - Update des Bootroms fuer den Sil3531 SATA Kontrollers am Slide-In2 auf die Version V9.1.0.0. - Support fuer neue SPI Flash Typen. - Microsoft OEM 2.1 ready. XCPBSVC: - Den Text "B&R X855/B945 CPU-Board Service Utility" auf "B&R AMI BIOS CPU-Board Service Utility" geaendert. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.15 | * | DOS | 12.10.2009 | 588 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0115.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch). 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-00,-01,-02,-03,-04) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.15 / 30.09.2009 / !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.15 NEU README.txt 01.15 NEU CONFIG.sys 01.15 NEU AUTOEXEC.bat 01.15 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.3.3 APC2R115.rom 01.15 NEU Aenderung(en) - BIOS Setup Seiten fuer PPC800 optimiert. - BIOS CMOS Default Einstellungen fuer PPC800 optimiert. - BIOS Hilfetexte ueberarbeitet. - Bugfix: BIOS Option Spread Spectrum konnte bei aktivierten BIOS Passwort veraendert werden. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.14 | * | DOS | 19.08.2009 | 587 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0114.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-00,-01,-02,-03,-04) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.14 / 14.07.2009 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.14 NEU README.txt 01.14 NEU CONFIG.sys 01.14 NEU AUTOEXEC.bat 01.14 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.3.3 APC2R114.rom 01.14 NEU Aenderung(en) - Anpassungen und Erweiterungen der BIOS Setup Seiten fuer PPC800. - BIOS CMOS Profile 4 und 5 fuer PPC800 implementiert. - PXE-Boot Option-Rom V2.26 fuer RTL8111 (ETH1) implementiert. - Support fuer High Precision Event Timer. - Support der neuesten CPU Microcode patches (Merom G.0). - Soundoption HDA wieder freigeschalten. - Geaendertes IRQ Routing: - der PCIe Slot 2 ist nun exclusive auf PIRQC. - den UHCI2 Kontroller von PIRQC auf PIRQA verschoben. - den UHCI3 Kontroller von PIRQA auf PIRQE verschoben. - den Native IDE Kontroller von PIRQC auf PIRQE verschoben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.12 | * | DOS | 12.12.2008 | 563 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0112.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: *1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-xx) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). *2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.12 / 02.12.2008 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.12 NEU README.txt 01.12 NEU CONFIG.sys 01.10 AUTOEXEC.bat 01.12 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.3.3 APC2R112.rom 01.12 NEU Änderung(en) - Anpassungen und Erweiterungen der BIOS Setup Seiten fuer APC820. - BIOS CMOS Profile 3 fuer APC820 implementiert. - Hilfetext bei der BIOS Setup Einstellung "USB Keyboard Legacy Support" um ein Warning erweitert, dass bei disablen dieser Option das BIOS mittels USB Keyboard nicht mehr aufrufbar ist. Man hat sich aus dem BIOS ausgesperrt. - Die BIOS Setup Einstellung "USB Legacy POST-Always" wurde mit den BIOS Setup Optionen "Legacy USB Support" und "USB Keyboard Legacy Support" verknuepft, um ein unbeabsichtigtes Aussperren aus dem BIOS zu verhindern. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11 | * | DOS | 12.08.2008 | 562 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSB945GME_V0111.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade 945GME ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for B945 - Es wird das BIOS (5PC800.B945-xx) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. |
|||||