Beschreibung

mapp Services gehört zum Software-Paket mapp Technology und umfasst mehrere vorkonfigurierte, modulare Komponenten wie mapp AlarmX, mapp Audit oder mapp Recipe.
Diese Bausteine decken zentrale Basisfunktionen für Maschinen und Anlagen ab. Anstatt zeitaufwendiger Programmierung ermöglicht mapp Services die einfache Parametrierung fertiger Komponenten. Dadurch reduziert sich der Programmieraufwand erheblich und die Inbetriebnahme wird deutlich beschleunigt. Über den mapp Link lassen sich die Komponenten mühelos kombinieren und arbeiten nahtlos zusammen – für eine effiziente und transparente Maschinensteuerung.

Lernziele und Inhalte

  • Allgemeines Konzept der mapp Technologie
  • Aufbau der mapp Technologiepakete
  • Kombinierbarkeit der mapp Services Komponenten
  • Anbindung an das Standard User Interface
  • Anbindung an mapp View
  • Verwendung des Einheiten- und Textsystems
  • Implementierung folgender mapp Services Komponenten:
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, Report

Bereitgestellte Unterlagen

TM270 – Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services

Vorausgesetzte Seminare

Bestellnummer

SEM270.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China

Veranstalter

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China

Telefon:
+86 / 21 54644800

Seminarkenndaten

Von: 17.09.2026
Beginn: 09:00


Bis: 18.09.2026
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Chinesisch